Combina en línea medición de flujo y viscosidad con funcionalidad del transmisor extendida. Medir líquidos y gases en aplicaciones requiriendo pérdida de presión baja y tratamiento de fluido suave.
Características del sensor
El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: Titanio grado 9 Conexión: Titanio grado 2
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Combina en línea medición de flujo y viscosidad con funcionalidad del transmisor extendida. Medir líquidos y gases en aplicaciones requiriendo pérdida de presión baja y tratamiento de fluido suave.
Características del sensor
El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: Titanio grado 9 Conexión: Titanio grado 2
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG
Principio de medida
Coriolis
Característica / Aplicación
Sistema de tubo único balanceado, instalación "Conéctalo y Olvídalo" Diseño: Fácil de limpiar, higiénico, manejo cuidadoso del medio - material resistente químicamente
Combines in‐line viscosity and flow measurement with extended transmitter functionality. Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.
Características del sensor
Energy‐saving – full bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Straight, easy cleanable single‐tube system. TMB technology.
Características del transmisor
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Pantalla retroiluminada de cuatro renglones Control táctil
Entradas
Entrada de estatus / corriente
Salidas
0/4...20mA Frecuencia de impulso (10KHz), activa/pasiva Relé/Estado
Comunicación
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones Ex
ATEX FM CSA
Protección electrónica
IP 67 NEMA 4x
Características
S-DAT, T-DAT, Chip F Validación Configuración rápida 3 Totalizadores Flujo pulsante Advanced diagnostics (diagnóstico avanzado) Procesamiento por lotes Medición de concentración
Ventajas
Sistema de tubo único balanceado Modo dual para medición de viscosidad independiente. Inmunidad a la alta vibración. Montaje rentable y fácil. La medición es independiente de las propiedades del fluido. Promass 83 con "Control Táctil": Operación desde afuera sin abrir la carcasa. El paquete de software puede ser actualizado para: - Aplicaciones de dosificación - Medición de concentración - Diagnósticos avanzados Menús "Configuración Rápida" para puesta en marcha directo en el campo.
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .