Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Termómetros sanitarios

Sensores de temperatura compactos y modulares de diseño higiénico para procesos y aplicaciones estériles en las industrias de ciencias de la vida, alimentación y bebidas

Termómetros sanitarios para aplicaciones higiénicas
11 Productos
Filtrar X icon

Mostrando 6 de 11 productos

Sondas de temperatura higiénicas

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Termómetros sanitarios

Nuestros instrumentos de medición de temperatura de diseño higiénico ofrecen el máximo rendimiento de medición y cumplen las estrictas normativas de las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica. Nuestra completa cartera de termómetros compactos y modulares está disponible con una amplia gama de conexiones a proceso estándar del sector, transmisores de temperatura inteligentes, los mejores sensores de su clase y está disponible con certificados y homologaciones internacionales.

Nuestra amplia gama de termómetros sanitarios estandarizados, compactos y modulares
sanitarios:

  • Diseño de termómetro compacto o modular
  • Conexiones de proceso higiénicas - abrazadera, sistemas de sellado metálico, adaptador para soldar, Varivent, racores de compresión...
  • Variedad de diseños de sensores RTD - básicos o de alto rendimiento
  • Termómetros con vaina: sustitución / recalibración fácil y segura
  • Termómetros sin vaina - contacto directo con el medio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
  • Termómetros con o sin transmisor
  • Termómetros con o sin pantalla
  • Termopozos higiénicos - incluidos termopozos en T y en codo

Termómetros higiénicos modulares

Nuestra familia iTHERM ModuLine es la última generación de termómetros modulares para aplicaciones industriales e higiénicas. Con un número manejable de productos, podemos satisfacer casi cualquier proceso y requisito del cliente. Las tecnologías innovadoras aportan valores añadidos como la mejora de la eficiencia de los procesos o la seguridad de las instalaciones y los productos. Algunos ejemplos son iTHERM QuickSens e iTHERM QuickNeck. Las certificaciones según normas internacionales completan la oferta.

Beneficios

  • Diseño modular: selección flexible de productos y la mejor solución para cada aplicación
  • Más de 50 conexiones de proceso higiénicas disponibles de serie
  • Selección de protocolos de comunicación para adaptarse a cualquier tipo de integración, por ejemplo, 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
  • iTHERM QuickSens: tiempos de respuesta más rápidos para un control óptimo del proceso, t90: 1,5 s
  • iTHERM QuickNeck: El cuello divisible con liberación rápida permite retirar el inserto de medición fácilmente y sin herramientas para la recalibración.
  • Certificados y homologaciones mundiales, por ejemplo, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normas de diseño higiénico según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificado de idoneidad TSE

Termómetros higiénicos compactos

Nuestra familia iTHERM CompactLine se ha diseñado cuidadosamente para evitar complejidades innecesarias y lograr una relación calidad-precio equilibrada. Listo para usar y versátil, estos instrumentos están diseñados para una amplia gama de aplicaciones en las ciencias de la vida, alimentos y bebidas, y las industrias de procesos en general. Con el iTHERM TrustSens, Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensor de temperatura autocalibrable del mundo diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas que requieren un estricto cumplimiento de las normativas FDA y GMP.

Beneficios

  • Diseño compacto: transmisor integrado, tamaño reducido y rentabilidad
  • Más de 50 conexiones de proceso higiénicas disponibles de serie
  • Selección de protocolos de comunicación para adaptarse a cualquier tipo de integración, por ejemplo, 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
  • Certificados y homologaciones mundiales, por ejemplo, protección contra explosiones según ATEX/IECEx, CSA, normas de diseño higiénico según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificado de idoneidad TSE

Termopozos en T y en codo

Nuestros termopozos higiénicos Endress+Hauser están diseñados sin soldaduras ni puntos muertos, por lo que son fáciles de limpiar e ideales para aplicaciones higiénicas y asépticas. Se sueldan a las tuberías de proceso, no son desmontables y se fabrican a partir de una sola pieza de acero inoxidable. Incluso con longitudes de inmersión muy cortas, estos termopozos son ideales para su uso en tuberías, recipientes o depósitos higiénicos o asépticos.