La Compact Line ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto. El portfolio de productos incluye el Micropilot FMR43, un equipo de radar compacto para mediciones de nivel sin contacto con 80 GHz o 180 GHz, así como el detector de nivel Liquiphant FTL43, de eficacia contrastada, y el Cerabar PMP43 para una medición fiable de la presión y el nivel hidrostático. Diseñadas específicamente para cumplir los requisitos de las aplicaciones higiénicas, nuestras soluciones aumentan la productividad, la seguridad y la simplicidad de los procesos.
Principales ventajas
- Una simplicidad única gracias a la asistencia digital
- Mayor flexibilidad gracias al diseño compacto
- Productos y procesos más seguros gracias a un diseño higiénico
- Maximización de la productividad con Heartbeat Technology
- Mejora de la estandarización gracias a una interfaz de usuario idéntica
El rendimiento cumple con los requisitos de la industria higiénica
La gama Compact Line es ideal para la medición del nivel y la presión

Excepcionalmente compacta y escalable de forma específica
Desde la fabricación del primer lote hasta la llegada al mercado, los productos pasan por varios procesos y depósitos de diferentes tamaños y requisitos. Con la gama Compact Line, dispone de una línea de productos uniforme, adecuada tanto para pequeños depósitos de almacenamiento y procesamiento como para tanques y silos de gran tamaño. De esta forma se contribuye a impulsar la estandarización, mejorando la uniformidad, la rentabilidad, la facilidad de mantenimiento y la escalabilidad. Utilice los mismos instrumentos de medición en diferentes fases de desarrollo de productos, tanto a pequeña como a gran escala.

Un alto rendimiento, extremadamente eficiente
El mantenimiento puede provocar retrasos o paradas en el proceso que pueden dar lugar a grandes pérdidas económicas. También en este caso la Compact Line no hace concesiones cuando se trata de mejorar el rendimiento de su planta y reducir los costes operativos. Con la Heartbeat Technology, es posible realizar una verificación bajo demanda, trazable y documentada según ISO9001 en menos de tres minutos, sin interrumpir el proceso.

Destaca por su higiene y cumplimiento
En las aplicaciones higiénicas más exigentes, una limpieza fácil y segura es esencial para garantizar la seguridad del producto y del proceso, la eficiencia y los costes. Gracias al diseño higiénico de la Compact Line, se puede realizar una esterilización in situ (SIP) y una limpieza in situ (CIP) duraderas. Todas las piezas en contacto con el proceso cumplen los requisitos de EHEDG, las certificaciones 3-A y ASME BPE. La trazabilidad de todos los materiales en contacto con el proceso está asegurada y completamente documentada y cumple con los requisitos de la FDA, EC1935/2004 o cGMP.

Excepcionalmente competente, increíblemente simple
La Compact Line no necesita ningún especialista para configurar y operar los equipos. La pantalla a color ofrece una gran visibilidad y un funcionamiento táctil intuitivo, lo que facilita su uso. Los asistentes de guiado simplifican la puesta en marcha y el mantenimiento y contribuyen a evitar errores. La aplicación SmartBlue en smartphones o tabletas garantiza un funcionamiento sencillo mediante la tecnología Bluetooth®. Gracias a la misma interfaz de usuario en todas las tecnologías de medición, puede reducir los costes de formación.

Ciencias de la vida
¿Sus procesos requieren un diseño aséptico sin concesiones y el máximo rendimiento incluso en pequeños espacios? La Compact Line combina un rendimiento de medición preciso, el mayor cumplimiento y la compacidad con una elevada eficiencia. Aumente la productividad y reduzca el tiempo de comercialización estandarizando el portfolio más completo en todas las escalas.
Lea la entrevista con el experto en ciencias de la vida y obtenga más información sobre la Compact Line de la mano de nuestros expertos en productos.

Alimentos y bebidas
En la producción de refrescos o bebidas alcohólicas, productos lácteos, aceites u otros alimentos, reducir los costes operativos reducidos constituye una ventaja clave. La seguridad alimentaria no puede verse comprometida de modo alguno. Además, es fundamental contar con procesos de producción rentables y fiables. La Compact Line le ayuda con los mejores equipos de medición higiénicos de su categoría, que cumplen con todos los requisitos de la industria.
Lea la entrevista de expertos en alimentos y bebidas y obtenga más información sobre la Compact Line de la mano de nuestros expertos en productos.