Dicho tubo de protección está provisto de un racor de compresión integrado, apto para distintas aplicaciones industriales, incluso para las aplicaciones sanitarias. Por defecto, se dispone en tuberías y depósitos o recipientes, en los que el acoplamiento al proceso pueda hacerse por roscado o soldadura. Debido a su diseño constructivo, se puede utilizar con distintos tipos de sondas de temperatura, como sondas compactas de temperatura, así como con portasondas sin tubo de protección o sondas de cable, generalmente para un diámetro de inserción de 6 mm.
El tubo de protección TW251 está provisto de un racor de compresión integrado, apto para distintas aplicaciones industriales, entre ellas incluso las aplicaciones sanitarias.
Ventajas
El racor de compresión permite la sustitución de las sondas defectuosas sin que sea necesario interrumpir el proceso en marcha
En la estructura del pedido, es posible seleccionar de modo estándar distintas conexiones a proceso: roscadas (G ½", G ¼", NPT ½", ...); soldadas (forma cilíndrica, esférica)
Están disponibles casquillos para el racor de compresión realizados en PTFE o SS 316
El certificado de materiales 3.1.B (según la norma EN 10204) puede seleccionarse directamente en la estructura del pedido del producto
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
The inner temperature of the reactors during the sulfur reaction must be continuously and accurately monitored to prevent plant shutdowns and optimize the energy consumption.
Thermowell for temperature sensors
omnigrad TW251
Thermowell for general applications
Integrated compression fitting
Threaded or weld-in process connection
Thermowell for temperature sensors omnigrad TW251 Thermowell for general applications Integrated compression fitting Threaded or weld-in process connection
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .