Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de vaina de barra TA550

TA550
Termopozo de barra taladrada

Hecho con un termopozo de barra taladrada. Para aplicaciones principalmente en condiciones de proceso extremas o polivalentes.

TA550
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termo pozo en barras

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    diversas conexiones a proceso
    extensión circular

  • Conexión principal

    rosca interna:
    1/2" NPT

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    900 mm (35,43")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    5.000 mm (196,85")

  • Conexión a proceso

    rosca:
    1/2" NPT
    3/4" NPT
    brida:
    ASME 1" 150 RF (B16.5)
    ASME 1" 300 RF (B16.5)
    ASME 1" 600 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5)
    ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)
    ASME 1 1/2" 1500 RTJ (B16.5)
    ASME 2" 150 RF (B16.5)
    ASME 2" 300 RF (B16.5)
    ASME 2" 600 RF (B16.5)
    ASME 2" 300 RTJ (B16.5)
    ASME 2" 600 RTJ (B16.5)

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    20 mm (0,79")

  • Material de contacto del medio

    1.4401 (316)
    1.4404 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    2.4819 (Hastelloy C276)
    2.4360 (Hastelloy 400)

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    <0,8 μm (31,50 μin)
    <1,6 μm (63,00 μin)

  • Forma de la Punta

    recta
    cónica

  • Rango de temperatura

    –200 … 700 °C (–328 … 1.292 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7.252 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    300 bar (4.351 psi)