Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de la sonda de temperatura con termopar TLSC1

TC-Assembly S.A.Style TLSC1

TLSC1
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Estilo S.A.
    rango universal de aplicación
    utilizable con o sin termopozo

  • termopozo / tubo de protección

    para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 90.000 mm (3.543,31'')

  • Tubería/termopozo protector del material

    1.4401 (316)
    1.4841 (310)
    Inconel 600 (2.4816)

  • Recubrimiento opcional

    Recubrimiento de Halar en el sensor

  • Conexión a proceso

    Rosca fija:
    NPT 1/4"
    NPT 1/2"
    G1/4"
    G1/2"
    Conector de compresión ajustable:
    NPT 1/8"
    NPT 1/4"
    NPT 3/8"
    NPT 1/2"
    G1/8"
    G1/4"
    G3/8"
    G1/2"

  • Forma de la Punta

    redondeado

  • Rango de temperatura de operación

    Tipo J:
    -210 ...760 °C
    (-346 ...1.400 °F)
    Tipo K:
    -270 ...1.100 °C
    (-454 ...2.012 °F)
    Tipo N:
    -270 ...1.100 °C
    (-454 ...2.012 °F)
    Tipo T:
    -270 ...400 °C
    (-454 ...725 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo

  • Precisión

    clase A cable MI

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    si (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)

  • Certificación

    EN10204 3.1 Trazabilidad de material