Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Levelflex FMP54 - Radar guiado

Medición por radar guiado / Time-of-Flight
Levelflex FMP54

Para aplicaciones a alta temperatura y presión en las industrias petrolera, química y energética

FMP54
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Radar guiado

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de alta calidad altas presiones /altas temperaturas
    Sonda de varilla, sonda de cable, sonda coaxial
    Memoria de datos integrada, precalibrado de fábrica, medición confiable: en caso de que se mueva la superficie + espuma, para medios cambiantes.

  • Medición de interfaz

    Líquido de interfaz limpia/ líquido;
    Medición simultánea de interfaz y nivel general

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
    +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable > 15 m (49 pies):
    +/- 10 mm (0.39")
    Sonda coaxial: +/- 5 mm (0.2")

  • Temperatura ambiente

    -50...+80 °C
    (-58...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...400 bar
    (Vacío...5800 psi)

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:
    304, 316L, Aleacion C, Cerámica
    Sonda de cable:
    304, 316, 316L, Aleacion C, Cerámica
    Sonda coaxial:
    304, 316L, Aleacion C, Cerámica

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G 1 1/2, MNPT 1 1/2
    Brida:
    ASME 2"...4",
    DN50...DN100,
    JIS 10K, 63K,
    Fisher
    Masoneilan

  • Longitud del sensor

    Sonda de varilla: 10 m (33 ft)
    Sonda de cuerda: 45 m (148 ft)
    Sonda coaxial: 6 m (20 ft)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:
    10 m (33 ft) mín. DK>1,6
    Cable:
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) mín. DK>1,6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) mín. DK >1,9
    Sonda coaxial: 6 m (20 ft) mín. DK>1,4

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    ASME B31.1, B31.3
    AD2000
    Aprobación de caldera de vapor

  • Aprobación marítima

    GL/DNV/ABS/LR/BV

  • Opciones

    Sensor remoto con cable de 3 m/9 ft,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación