Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
LevelflexRadar guiado FMP52

Medición por radar guiado
Time-of-Flight
Levelflex FMP52

Sonda recubierta para uso en líquidos agresivos

FMP52
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Radar guiado

  • Característica / Aplicación

    Dispositivo de alta calidad recubierto contra medios corrosivos
    Sonda de varilla, sonda de cable
    Partes húmedas de materiales listados por la FDA, memoria de datos integrada, precalibrado de fábrica, medición confiable: en caso de que se mueva la superficie + espuma, para medios cambiantes.

  • Medición de interfaz

    Líquido de interfaz limpia/ líquido;
    Medición simultánea de interfaz y nivel general

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Precisión

    Sonda de varilla: +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable <= 15 m (49 pies):
    +/- 2 mm (0.08")
    Sonda de cable > 15 m (49 pies):
    +/- 10 mm (0.39")

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C
    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50...+200 °C
    (-58...+392 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Principales partes húmedas

    Sonda de varilla:
    304, 304L, 316L, PTFE, PFA
    Sonda de cable:
    304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA

  • Conexión a proceso

    Brida:
    ASME 1 1/2"...6",
    DN50...DN100,
    JIS 10K

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas
    DIN11851

  • Longitud del sensor

    Sonda de varilla: 4 m (13 pies)
    Sonda de cable: 45 m (148 pies)

  • Máx. distancia de medición

    Varilla:
    4 m (33 pies) Mín. DK > 1.6
    De cable:
    25 ... 30 m (82 ... 98 pies) Mín. DK > 1.6;
    30 ... 45 m (98 ... 148 pies) Mín. DK > 1.9

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    ASME B31.1, B31.3
    AD2000

  • Aprobaciones higiénicas

    3A, EHEDG

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Sensor remoto con cable de 3 m/9 ft,
    Aislador estanco al gas,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación