Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot NMR81 - Radar

Medición por radar
Micropilot NMR81

Antena con lente de goteo con una frecuencia de transmisión de 80 GHz para aplicaciones de custody transfer (facturación)

NMR81
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Antena de lente, 80 GHz: Medición de alta precisión para depósitos de almacenamiento hasta 30 m (98 ft)

  • Especialidades

    Medición del nivel de transferencia de custodia
    Medición cerca de la pared del tanque

  • Suministro / Comunicación

    85-264VAC

  • Precisión

    hasta 0.5 mm

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -40°C…60°C
    (-40°F...140°F)
    Para calibración o estándares
    regulatorios:
    -25°C…55°C
    (-13°F...131°F)

  • Temperatura del proceso

    -40°C...200°C
    (-40°F...392°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío.....16 bar abs

  • Principales partes húmedas

    316L, PTFE

  • Conexión a proceso

    Brida:
    DN50/2"…DN300/12"
    Brida con/ herramienta de alineación:
    DN100/4"…DN300/12"
    UNI-Brida:
    DN150/6"…DN300/12"
    UNI-Brida con / herramienta de alineación:
    DN150/6"…DN300/12"

  • Máx. distancia de medición

    70 m (230 ft)
    Para calibración a estándares regulatorios:
    30 m (98 ft)

  • Comunicación

    Salidas:
    Fieldbus: Modbus RS485, V1, HART
    Salida análoga 4--20mA (Exi/ Exd)
    Salida de relevador (Exd)
    Entradas:
    Entrada análoga 4-20mA (Exi/ Exd)
    Entrada RTD de 2-, 3-, 4-hilos
    Entrada discreta (Exd, pasivo/ activo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, IEC Ex, EAC, JPN Ex

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    AD2000

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML, NMi, PTB

  • Opciones

    Fieldbus redundante
    Carcasa 316L o cubierta de aluminio
    Cubierta de protección contra clima
    Sellos de montaje ajustables

  • Límites de la aplicación

    El rango de medición máximo depende
    de la forma del depósito y/o de la
    aplicación
    Formación intensa de condensados o
    deposiciones