Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR50 - Radar

Medición por radar / Time-of-Flight
Micropilot FMR50

Modelo básico para medición de nivel en aplicaciones con líquidos

FMR50
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Para mediciones de nivel básicas en líquidos, pastas y lodos; no le afectan los productos cambiantes, los cambios de temperatura, los gases protectores ni el vapor;
    Antena de bocina encapsulada recubierta de PVDF o PP

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    SIL 2 según IEC 61508,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Precisión

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C
    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40...+130 °C
    (-40...+266 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío... 3bar
    (Vacío... 43.5 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, Viton, PP, PBT

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Brida:
    UNI DN80...DN150 (3"...6")

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 30 m (98 ft)
    Con dinámica avanzada: 40 m (131 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Opciones

    Indicador,
    Parametrización personalizada,
    Sin PWIS,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®

  • Límites de la aplicación

    Fase gaseosa del amoníaco:
    FMR54 en tubo tranquilizador
    Formación de adherencias intensa:
    FMR54 con limpieza por inyección de aire
    Constante dieléctrica (DK) baja:
    FMR51
    Solo resistencia PTFE:
    FMR52
    Mediciones de custody transfer:
    FMR5xx