Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
LiquiphantFTL20H - Detección de nivel por horquilla vibrante

Liquiphant T FTL20H

FTL20H
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    el más compacto
    carcasa higiénica y conexiones al proceso
    limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP)
    Punto de conmutación 38mm
    Homologaciones EHEDG

  • Suministro / Comunicación

    19 ... 253V AC
    10 ... 35V DC-PNP
    ASI-Bus

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)
    -25 °C ... 70 °C - ASi
    (-13 °F ... 158 °F - ASi)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 40 bar
    (Vacío ... 580 psi)

  • Densidad min. del medio

    0.7g/cm3
    (0.5g/cm3 opcional)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852
    Acoplamiento de lácteos
    Soluciones de montaje al ras

  • Longitud del sensor

    64mm (2.52")

  • Comunicación

    AC, DC-PNP, ASi

  • Certificados / Aprobaciones

    WHG/ Prevención de sobrellenado
    EHEDG
    GL Marino

  • Sucesor

    Product phase out planned,
    Successor FTL33