std_productprofile_product_usp_8187. Medición del caudal del agua de proceso, agua salada, agua desmineralizada, agua para consumo y aguas residuales con sujeción "clamp-on".
Características del sensor
Baja inversión de capital; la eficiencia aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/156"). Señal estable a largo plazo; montaje permanente sin mantenimiento desde fuera con juntas de acoplamiento. Transparencia del proceso; función de diagnóstico. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212.
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. Recuperación automática de datos de servicio. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824.
Rango de diámetro nominal
Un solo canal, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160") Dos canales, 1 o 2 caminos: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")
Materiales húmedos
Sistema de abrazaderas: Sujetador de sensor 1.4308/CF-8 Carcaza de sensor 1.4301/304 Correas de sujeción 1.4301/304
Variables medidas
Flujo volumétrico canal 1&2, flujo volumétrico promedio, diferencia de flujo volumétrico, velocidad del sonido, velocidad del flujo, totalizador
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ±3 % lect. para DN 15 ±2 % lect. para DN 25 a 200 ±2 % lect. por encima de DN 200
Rango de medición
0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)
Máx. presión de proceso
N/A
Rango de temperatura del medio
Sujeción: –20 a +80 °C (–4 a +176 °F) Versión de inserción: –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Rango de temperatura ambiente
-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
N/A
Material de la cubierta del transmisor
Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática
Grado de protección
IP 67, tipo 4X para transmisor, IP 68 (opcional) IP 67 tipo 4X para sensores IP 68 tipo 6P para sensores (opcional). Transmisor: IP 67, carcasa tipo 4X
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil
Salidas
1 4-20 mA HART 1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
N/A
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
85 a 260 VCA 20 a 55 VCA 16 a 62 VCC
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, FM, CSA
Otras aprobaciones y certificados
Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente Certificado por la marina Marca EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Verificación de medidor de flujo para DN15, 25, 40, 50 & 100 únicamente
Aprobaciones marítimas y certificados
UL rec. Comp CSA GP ATEX Ex d ATEX Staub ATEX n FM USA NI FM USA DIP FM USA XP CSA NI CSA DIP CSA XP certificado marino GL
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 07/2011
New version available in English
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2010
New version available in English
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93
Sonderdokumentation / Special
Documentation
Instrucciones breves (KA)
Versión en inglés - 11/2006
New version available in English
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren Mounting instruc tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduit
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
partes adicionales
Prosonic Flow 93, transmitter
partes adicionales
Referencia
93XXX-
Prosonic Flow W, flow sensor set
partes adicionales
Referencia
DK9WS-
Prosonic Flow 91/93/93T,sensor cable set
partes adicionales
Referencia
DK9SS-
Prosonic Flow W/P, sensor holder set
partes adicionales
Referencia
DK9SH-
Prosonic Flow W/P, install.set Clamp On
partes adicionales
Referencia
DK9IC-
Prosonic Flow W, install. set insertion
partes adicionales
Referencia
DK9II-
Prosonic Flow 91/93 W/P, conduit adapter
partes adicionales
Referencia
DK9CB-
Prosonic Flow, coupling medium
partes adicionales
Referencia
DK9CM-
Prosonic Flow 93, retro fit kit In/Out
Referencia
DK9UI-???
Transmitter 91/90/93, Mounting set
Referencia
DK9WM-
Prosonic Flow 93, software package
Referencia
DK9SO-
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .