Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímero másico de masa térmica Prolina t-masa 65I inserción  para gases industriales y aire comprimido

t-mass 65I

65I
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Térmico

  • Título del producto

    std_productprofile_product_usp_12715.
    std_productprofile_product_field_of_application_12716.

  • Características del sensor

    std_productprofile_product_benefits_12717. Medición económica – instalación sencilla, pérdida de presión insignificante y sin necesidad de mantenimiento. Tendencias de caudal fiables – medición multivariable.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282.

  • Características del transmisor

    std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. Recuperación automática de datos de servicio.
    std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80 a 1.500 (3 a 60")

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Tubo de inserción: 1.4404 (316/316L); AleaciónC22, 2.4602 (bajo solicitud)
    Guarda del transductor: 1.4404 (316L)
    Adaptador de compresión: 1.4404 (316/316L)
    Férulas: PEEK 450G, PVDF
    Sellos unidos: EPDM, Kalrez 6375, Nitrilo y 316/316L

  • Variables medidas

    Flujo másico, temperatura, flujo volumétrico, flujo de energía

  • Error de medición máx.

    Gas: 1,5 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,15 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)

  • Rango de medición

    20 a 720.000 kg/h (44 a 1.587.328 lb/h)

  • Máx. presión de proceso

    –0,5 a 20 bar relativo (–7,25 a 290 psi relativo)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 °C a +130 °C (–40 °F a +266 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
    Opcional: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa del transmisor:
    Compacta: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Remota de campo: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    Carcasa de conexión (versión remota): fundición de aluminio con recubrimiento electrostático

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4X) para transmisor y sensor

  • Pantalla/Operación

    Cristal líquido: retroiluminado, dos líneas con 16 caracteres por línea
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración

  • Salidas

    4-20 mA HART (seleccionable activa/pasiva), pulsos, frecuencia, estado

  • Entradas

    4-20 mA, entrada de estado

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus

  • Suministro de energía

    85 a 260 VAC, 45 a 65 Hz
    20 a 55 VAC, 45 a 65 Hz
    16 a 62 VDC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC