Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 55H

Promag 55H

55H
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Electromagnético

  • Título del producto

    El medidor de flujo para los flujo más pequeños con un diagnóstico de contenido de sólidos integrado. Para aplicaciones higiénicas demandantes.

  • Características del sensor

    Concepto de instalación flexible – numerosas conexiones a proceso higiénicas. Medición de flujo ahorrador de energía – no hay pérdida de presión debido a obstaculizaciones transversales. Libre de mantenimiento – sin partes movibles. Recubrimiento hecho de PFA. Carcasa del sensor hecho de acero inoxidable (3A, EHEDG).

  • Características del transmisor

    El más alto desempeño – con medición de sólidos integrada para fluidos demandantes. La más alta seguridad – limpieza de electrodos integrada. Recuperación de datos automática para servicio. pantalla 4 líneas retro iluminada con control táctil. Dos salidas con interruptor.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 2...150
    1/12"...6"

  • Materiales húmedos

    Liner: PFA
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
    Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
    Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum

  • Error de medición máx.

    ±0.25%

  • Rango de medición

    0...600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN16...40

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+150°C
    (-4...+302°F)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de cuatro líneas retro iluminada
    Control táctil

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso / frecuencia(activo/pasivo)
    Relevadores
    Estatus

  • Entradas

    Estatus
    Entrada actual

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG