Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag W 400 / 5W4C para el agua y aguas residuales

Proline Promag W 400
Caudalímetro electromagnético

Un caudalímetro estándar versátil para la industria del agua y aguas residuales

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Electromagnético

  • Título del producto

    Caudalímetro estándar versátil para el agua y la industria de las aguas residuales.
    Medición fiable a un nivel de precisión constante con un tramo recto de entrada de 0 x DN sin pérdidas de carga.
    La solución ideal para la medición de agua, p. ej., agua para consumo o aguas residuales de aplicaciones auxiliares industriales/municipales.

  • Características del sensor

    Ingeniería flexible: sensor con conexiones a proceso fijas o con bridas de unión solapada. Idoneidad de aplicación – protección contra la corrosión según EN ISO 12944 en instalaciones subterráneas o subacuáticas. Disponibilidad de planta mejorada: sensor en cumplimiento con los requisitos específicos de la industria.
    Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49.

  • Características del transmisor

    Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor hecha de policarbonato duradero o aluminio. Acceso WLAN. Colector de datos integrado: monitorización de valores medidos.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 3000(1 a 120")

  • Materiales húmedos

    Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
    Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
    Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico

  • Error de medición máx.

    flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
    flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec

  • Rango de medición

    0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
    Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): AlSi10Mg, recubierto
    DN 25 a 2000 (1 a 78"): Acero al carbono con barniz protector
    Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta
    Caja de conexiones del sensor (opcional): policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato; AlSi10Mg, recubierto

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P, con barniz protector
    de acuerdo a EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior)
    Posibilidad de configuración vía pantalla local, navegador web y herramientas operativas

  • Salidas

    3 salidas:
    0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulso/frecuencia/conmutación (pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia (pasiva)
    Salida de conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
    Custody transfer conforme a MI‐001 o OIML R49 (opcionalmente, clase I en combinación con tramo recto de entrada 0DN)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920