Mostrados 6 de los 6 productos
Gestor de energía e gestor de aplicaciones
Esta búsqueda de productos le ayuda a buscar instrumentos de medida, software o componentes de sistema adecuados a través de las características del producto. El aplicador le guía en la selección de un producto en función de los parámetros de la aplicación.
Gestor energético y gestor de aplicaciones
La calefacción y la refrigeración son procesos que consumen mucha energía. Los costes energéticos aumentan constantemente y, dependiendo del sector industrial, pueden suponer hasta el 40% de los costes totales de producción, por lo que la optimización energética es un tema de gran actualidad. En el centro de la optimización se encuentra el registro del flujo de energía. Aquí es donde entran en acción nuestros gestores de energía y aplicaciones, que utilizan el caudal, la temperatura y/o la presión para calcular el contenido energético de los líquidos y el vapor.
Endress+Hauser ofrece gestores de energía y aplicaciones para una amplia variedad de propósitos y requisitos para diseñar procesos óptimos en una amplia gama de aplicaciones e industrias.
EngyCal
La serie EngyCal de Endress+Hausser incluye el EngyCal RH33, un contador térmico calibrable para líquidos, y el EngyCal RS33, un calculador de vapor. Ambos dispositivos están equipados con entradas para sensores de caudal, temperatura y presión para calcular la energía térmica de los líquidos o el caudal másico y energético del vapor.
Cómo medir la eficiencia energética de los procesos
Memograph
El Memograph M RSG45 es un gestor avanzado de datos y energía para la organización de valores de proceso que puede adaptarse de forma flexible a diferentes aplicaciones. Con su paquete de energía, calcula los flujos de masa y energía en aplicaciones de agua y vapor.
Controlador Batch
El controlador de lotes RA33 está diseñado para registrar el caudal y controlar las señales de salida de válvulas y bombas para garantizar la dosificación exacta de cantidades de lote predefinidas. El volumen medido puede corregirse con la función de compensación de temperatura/densidad.
Ordenador de medición de búnkeres
The SBC600 Bunker Metering Computer provides accuracy and efficiency in bunkering by collecting, visualizing and storing bunker data from all connected devices and using this data to create batch reports and measurement profiles.
Ordenador de Flujo
El ordenador de caudal Flow-X proporciona conversión de volumen de gas, registro de eventos, registro de parámetros e informes utilizando tecnología de vanguardia. Cumple los requisitos de las aplicaciones más exigentes y es el socio ideal para las soluciones de medición de gas de transferencia de custodia en instalaciones con caudalímetros de gas ultrasónicos FLOWSIC.
Principio de medición
Los sistemas de registro de datos seguros miden las señales de entrada conectadas y extrapolan la información requerida para aplicaciones individuales. Esta información se muestra a continuación en la pantalla del equipo y se almacena también internamente o en un soporte de almacenamiento de datos intercambiable. Esta información de proceso puede almacenarse a largo plazo transmitiéndola a sistemas superiores (p. ej. PC) y está por lo tanto totalmente disponible con tocar un botón.
Todos los equipos tienen en común que operan virtualmente sin desgaste (sin papel y bolígrafo) por lo que ahorran tiempo y dinero.
Utilizando varias formas de interfases, pueden integrarse en topologías de última generación para el registro de los datos de medición y automatización de procesos. Los in dicadores gráficos permiten la utilización de los gestores de aplicaciones y energía para las secuencias de proceso mediante teclado y, por lo tanto, una reacción en planta rápida.
Unas combinaciones matemáticas y lógicas permiten cálculos complicados, así como el análisis automático de la señal medida.
Ventajas
- Para aplicaciones de gestión de la energía en todos los sectores
- Alto grado de seguridad de los datos
- Cálculo energético de masa, cantidad de calor, cantidad neta, diferencial de calor y cantidad de calor en aplicaciones con gas, líquido, vapor y agua
- Cálculo simultáneo de hasta seis aplicaciones por dispositivo
- Función de diario para mensajes de error y cambios de parámetros con fecha y hora
- Centralización y documentación de datos e informes
- Cumplimiento de los requisitos de aplicaciones exigentes con transferencia de custodia