Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CAT860 - Sistema de preparación de muestras para aplicaciones exigentes

Preparación de muestras
Liquiline System CAT860

Sistema robusto de filtración in situ para obtener muestras en entradas de plantas de tratamiento de aguas residuales

CAT860
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Colorimétrico

  • Característica

    Sistema de preparación para muestras automático para dispositivos de medición en el proceso de suministro con muestras filtradas

  • Tamaño

    793 × 530 × 463 mm
    31,22 × 20,87 × 18,23 in
    (alto × ancho × largo)

  • Diseño

    Sistema de filtración por enjuague con varias opciones de montaje de filtros: flotador, cadena y tubería de inmersión
    Compatibilidad plena con el soporte CYH112

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    No calentado: 5 a 50 °C (41 a 122 °F)
    Calentado: –20 a 50 °C (–4 a 122 °F)

  • Presión de proceso

    Despresurizado

  • Especiales

    Función de enjuague con solución de limpieza y aire a presión
    Control y parametrización mediante Liquiline System CA80 con función de diagnóstico detallado

  • Aplicación

    Muestreo del tanque de aireación y clarificación secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Muestreo de medios acuosos de procesos industriales.

  • Fuente de alimentación

    100 a 120/200 a 240 V AC 10%, 50/60 Hz

  • Consumibles

    Limpiador CY820 para filtro y mangueras