Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
LiquilineControl CDC90 es un sistema de limpieza y calibración automático para sensores de pH y redox.

Sistema de limpieza y calibración
Liquiline Control CDC90

Sistema completamente automático de puntos de medición pH y de redox en todas las industrias

CDC90
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Automatiza los puntos de medición de Memosens pH y redox en todas las industrias

  • Instalación

    Sistema de limpieza y validación completamente automatizado que incluye un soporte retráctil seleccionable

  • Característica

    Sistema completamente automático de limpieza, monitorización y validación para el sensor Memosens

  • Principio de medición

    Automated cleaning and calibration of Memosens pH and ORP sensors installed in retractable assemblies.

  • Diseño

    Sistema de limpieza compacto para conectar a un soporte retráctil, con transmisor incluido

  • Dimensión

    237 × 194 × 162 mm (largo × alto × ancho)
    9,33 × 7,64 × 6,38 in (largo × alto × ancho)

  • Conexión

    Conexión DCS/PLS en Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP y entrada/salida de corriente

  • Entrada

    1 to 2x Memosens digital sensor
    1x 0/4 to 20mA input
    4x digital input

  • Salida / comunicación

    DCS/PLS connection via Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, digital and analog signals

  • Certificados adicionales

    CE, CSA universal