Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Turbimax CUS71D proporciona datos en tiempo real para los procesos de sedimentación en todos los sectores industriales.

Sensor de medición de la interfase por ultrasonidos
Turbimax CUS71D

Sensor de inmersión Memosens para depósitos de sedimentación en aplicaciones de agua, aguas residuales y aplicaciones auxiliares

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Sensor ultrasónico

  • Aplicación

    Medición continua de las capas de separación en depósitos de sedimentación

  • Instalación

    Sensor sumergido con cable fijo

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m (1 a 32 pies)

  • Principio de medición

    Medición de tiempo de retorno ultrasónico

  • Material

    Sensor: ABS y resina epoxy
    Escobilla: EPDM
    Caja: poliamida

  • Dimensión

    Diámetro: 74 mm (2,9 in)
    Longitud del sensor estándar: 68 mm (2,7 in)
    Longitud del sensor de la escobilla: 135 mm (5,3 in)

  • Temperatura del proceso

    1 a 50 °C (34 a 122 °F)

  • Presión de proceso

    Versión estándar: 0 a 6 bar (0 a 87 psi)
    Versión con escobilla: 0 a 0,3 bar (0 a 4,4 psi)

  • Sensor de temperatura

    -

  • Certificación Ex

    Ninguno

  • Conexión

    Conexión a proceso: G1 y NPT 3/4"
    Cable fijo de 15 m

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Salida / comunicación

    Salida digital para conectarse a Liquiline CM44x

  • Certificados adicionales

    EAC