Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
OUA260 es la mejor cámara de flujo en lo que se refiere a mediciones de absorción, color y turbidez.

Cámara de flujo para fotómetros de proceso OUA260

Montaje para diversas mediciones ópticas en línea

OUA260
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Absorbancia UV

  • Aplicación

    Cámara de paso para usarse en combinación con sensores fotométricos OUSAFxx y OUSTF10

  • Material

    Cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L, 1.4435, PVDF, otros materiales
    disponibles previa solicitud
    Ventanas: Cuarzo, zafiro o borosilicato
    Juntas tóricas: Viton, silicona, EPDM, Kalrez

  • Temperatura del proceso

    0 a 130 °C (32 a 194 °F)

  • Presión de proceso

    hasta 20 bar (300 psi) según el material, el diámetro medio y la conexión a proceso