El foco en la calidad del agua
Sistema basado en la nube para la monitorización de aguas subterráneas
La planta de tratamiento de agua Wasserwerk Reinach y alrededores utiliza con éxito el Netilion Smart System para monitorizar los niveles fluviales y parámetros clave de calidad del agua. Los valores medidos pueden monitorizarse con un smartphone y mediante un sistema de control distribuido.
Ventajas
Visualización de valores medidos registrados en el ecosistema Netilion IIoT a través de una aplicación web
Registro de hasta cuatro valores de alarma por variable medida; emisión de alarma por correo electrónico
Acceso rápido a la documentación técnica
Panel compacto de análisis con monitorización del caudal
Requisitos del cliente
Además de medir el nivel del agua del río Birs, en una de las estaciones de bombeo de aguas subterráneas también es necesario controlar los siguientes parámetros del agua bruta: conductividad, pH, turbidez, redox, oxígeno y temperatura. Los valores medidos se deben enviar al sistema de control distribuido y transmitir a un sistema de control en la nube para su monitorización remota vía smartphone.
La solución
Gracias al Netilion Smart System es posible continuamente el nivel del río y los parámetros de la calidad del agua bruta transportada en una estación de bombeo de aguas subterráneas. El ingeniero de seguridad operativa y su personal pueden acceder a los datos medidos desde cualquier lugar a través de IIoT Netilion. Los valores de alarma configurados para las variables medidas se monitorizan continuamente. El sistema también proporciona información detallada sobre los sensores y actualiza la documentación técnica apropiada.
Implementación
Endress+Hauser ha instalado sensores inteligentes en una de las estaciones de bombeo. Estos miden el pH, la redox, el oxígeno disuelto, la conductividad y la temperatura. Además, se ha instalado un equipo de radar debajo de un puente para medir el nivel del río.
Los valores medidos se envían a una subestación existente del sistema de control distribuido y, en paralelo, se transmiten digitalmente a la nube Netilion. Esto permite al personal de la planta de tratamiento de agua acceder a todos los datos de medición a través de su smartphone o PC.
Alcance del suministro
La planta de tratamiento de agua Wasserwerk Reinach y alrededores optó por la solución de Endress+Hauser que, además de los sensores, incluye los servicios digitales y los componentes siguientes:
Netilion Value: servicio de monitorización digital que le conecta con sus mediciones independientemente de su ubicación
Netilion Analytics: servicio de gestión digital de todos los equipos
Netilion Library: servicio de gestión de archivos digitales
Panel de análisis: integrado en varos equipos, como el transmisor LIquiline CM448
Equipo periférico: el FieldEdge SGC400 transmite los valores medidos a Netilion
Equipo radar de medición de nivel: Micropilot el FMR20 mide el nivel del río
Servicio de puesta en marcha: componentes de sistema y tecnología de medición analítica