Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

El foco en la calidad del agua

Sistema basado en la nube para la monitorización de aguas subterráneas

La planta de tratamiento de agua Wasserwerk Reinach y alrededores utiliza con éxito el Netilion Smart System para monitorizar los niveles fluviales y parámetros clave de calidad del agua. Los valores medidos pueden monitorizarse con un smartphone y mediante un sistema de control distribuido.

Equipos instalados con conexión a Netilion

Visión general del sistema para la instalación de Netilion en la planta de tratamiento de agua Wasserwerk Reinach y alrededores

Embalse de agua de la planta de tratamiento de agua Wasserwerk Reinach y alrededores

Embalse de la planta de tratamiento de agua Wasserwerk Reinach y alrededores

Ventajas

  • Visualización de valores medidos registrados en el ecosistema Netilion IIoT a través de una aplicación web

  • Registro de hasta cuatro valores de alarma por variable medida; emisión de alarma por correo electrónico

  • Acceso rápido a la documentación técnica

  • Panel compacto de análisis con monitorización del caudal

Peter Leuthardt

"Garantizar una seguridad óptima y la calidad del suministro es esencial para una planta de tratamiento de agua potable regional. Para nosotros, el Netilion Smart System es una herramienta fundamental."

Peter Leuthardt, Jefe de planta
Wasserwerk Reinach y alrededores (Suiza)

Requisitos del cliente

Además de medir el nivel del agua del río Birs, en una de las estaciones de bombeo de aguas subterráneas también es necesario controlar los siguientes parámetros del agua bruta: conductividad, pH, turbidez, redox, oxígeno y temperatura. Los valores medidos se deben enviar al sistema de control distribuido y transmitir a un sistema de control en la nube para su monitorización remota vía smartphone.

La solución

Gracias al Netilion Smart System es posible continuamente el nivel del río y los parámetros de la calidad del agua bruta transportada en una estación de bombeo de aguas subterráneas. El ingeniero de seguridad operativa y su personal pueden acceder a los datos medidos desde cualquier lugar a través de IIoT Netilion. Los valores de alarma configurados para las variables medidas se monitorizan continuamente. El sistema también proporciona información detallada sobre los sensores y actualiza la documentación técnica apropiada.

Implementación

Endress+Hauser ha instalado sensores inteligentes en una de las estaciones de bombeo. Estos miden el pH, la redox, el oxígeno disuelto, la conductividad y la temperatura. Además, se ha instalado un equipo de radar debajo de un puente para medir el nivel del río.

Los valores medidos se envían a una subestación existente del sistema de control distribuido y, en paralelo, se transmiten digitalmente a la nube Netilion. Esto permite al personal de la planta de tratamiento de agua acceder a todos los datos de medición a través de su smartphone o PC.

Alcance del suministro

La planta de tratamiento de agua Wasserwerk Reinach y alrededores optó por la solución de Endress+Hauser que, además de los sensores, incluye los servicios digitales y los componentes siguientes:

  • Netilion Value: servicio de monitorización digital que le conecta con sus mediciones independientemente de su ubicación

  • Netilion Analytics: servicio de gestión digital de todos los equipos

  • Netilion Library: servicio de gestión de archivos digitales

  • Panel de análisis: integrado en varos equipos, como el transmisor LIquiline CM448

  • Equipo periférico: el FieldEdge SGC400 transmite los valores medidos a Netilion

  • Equipo radar de medición de nivel: Micropilot el FMR20 mide el nivel del río

  • Servicio de puesta en marcha: componentes de sistema y tecnología de medición analítica