Nuevos productos para la industria del petróleo y gas
Consulte nuestros últimos lanzamientos e innovaciones del sector
Separador
Maximice el rendimiento de la separación y minimice los gastos de explotación con tecnologías de medición inteligentes
Los separadores de petróleo y gas son dispositivos mecánicos que separan el petróleo, el gas y el agua de un flujo de pozo. Vienen en varios tamaños y configuraciones, como bifásicos (petróleo y gas) o trifásicos (petróleo, gas y agua) y en orientaciones verticales u horizontales. Mejore la eficiencia y garantice el cumplimiento en sus procesos de separación:
Simplicidad de diseño y uso para alcanzar la excelencia operativa
Medición precisa de los fluidos de pozo que permite a los operadores minimizar el impacto medioambiental y tomar decisiones con conocimiento de causa
El diagnóstico inteligente y la verificación remota garantizan una alta disponibilidad
Explore nuestros últimos productos para separadores
El Cerabar PMP50 es un transmisor de presión con membrana metálica. Está optimizado para aplicaciones estándar y es adecuado para su uso en la industria del petróleo y el gas.
El Deltabar PMD50 es un transmisor de presión diferencial con membrana metálica. Está optimizado para aplicaciones estándar y es adecuado para su uso en la industria del petróleo y el gas.
Encuentre el producto que mejor se adapte a su aplicación
¿No está seguro de qué instrumento seleccionar para su aplicación y punto de medición específicos? Nuestra herramienta Applicator facilita la selección de productos para su sector. ¡Pruébela!
Recomendaciones de expertos con ideas frecuentes para mejorar la gestión del ciclo de vida de sus instrumentos de medición, garantizar la seguridad de la planta y la fiabilidad del proceso.
Aumente la disponibilidad de sus procesos sin comprometer el cumplimiento de los requisitos normativos mediante un asesoramiento profesional.
Mantenga el control sobre su instrumentación y fiabilidad con una evaluación continua del mantenimiento de sus instrumentos.
Aumente la fiabilidad de sus activos con el seguimiento del estado de obsolescencia y la disponibilidad de las piezas de repuesto más importantes.
Mejore la sostenibilidad de sus operaciones beneficiándose de los consejos de optimización periódicos proporcionados por nuestro consultor de servicios.
CCUS: Tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono
Aumentar la seguridad y la eficiencia en la medición de flujos de CO2
Hemos lanzado una serie de nuevos productos para la industria del petróleo y gas que le ayudarán a medir parámetros críticos en la cadena de valor de la captura de carbono de forma precisa y fiable. Nuestra misión es ayudarle a alcanzar sus objetivos industriales mediante:
Mediciones cuantitativas trazables según las normas industriales y de metrología
Mediciones fiables de la calidad para verificar que el flujo de CO2 cumple los requisitos reglamentarios de transporte y almacenamiento
Con nuestros conocimientos y décadas de experiencia, podemos orientar y apoyar a los clientes en los hitos importantes del proyecto durante las fases de planificación y ejecución
Explore nuestros últimos productos para tecnologías CCUS
Medición fiable de H2S en gas natural, GNL, biometano (GNR), dióxido de carbono (CCUS) e hidrógeno mediante tecnología de espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS).
Cerabar PMP51B es un transmisor de presión para medición en líquidos o gases. La puesta en servicio guiada y la protección contra escritura en modo de seguridad contribuyen a reducir los fallos sistemáticos.
Termómetro métrico RTD/TC con robusto termopozo de varilla para una amplia gama de aplicaciones industriales, por ejemplo, medición de temperatura de vapor vivo; con homologaciones SIL y para zonas peligrosas.
Sensor Memosens para la monitorización en tiempo real del agua de refrigeración que permite una dosificación precisa de cloro libre y evita el crecimiento de biomasa en las tuberías.
Medidor de caudal de alta presión robusto con un transmisor compacto y de fácil acceso y precisión superior, adecuado para condiciones en alta mar y para CO2 líquido o gaseoso.
Cerabar PMP21 es un transmisor de presión para medición en líquidos o gases. Medición universal y fiable adecuada para todas las aplicaciones de hidrógeno.
Transmisor de temperatura PROFINET® como dispositivo principal o de campo con dos entradas de sensor universales, adecuado para uso en áreas peligrosas y aplicaciones pesadas con Ethernet-APL™.
Termómetro RTD/TC métrico con termopozo soldado; opcionalmente con conectividad Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; con aprobaciones SIL y para áreas peligrosas; robusto contra vibraciones.
Termómetro métrico RTD/TC de contacto directo para una amplia gama de aplicaciones industriales; opcionalmente con conectividad Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens; con homologaciones SIL y para zonas peligrosas.
La medición precisa del flujo de CO2 en fase densa o supercrítica es una aplicación clave en el transporte por tuberías de larga distancia. Desde el diseño hasta la instalación en planta, contamos con los conocimientos necesarios para realizar estas complejas mediciones del flujo de CO2 cumpliendo al mismo tiempo los parámetros normativos de cantidad y calidad con un portfolio de analizadores de caudal, presión, temperatura y gas adaptados a sus necesidades.
Los caudalímetros másicos de Coriolis garantizan la máxima precisión y repetibilidad
Completo skid de medición adecuado para el funcionamiento continuo a alta presión
Analizador basado en láser (TDLAS) para garantizar la calidad del CO2 mediante la medición de impurezas
Aumente la seguridad y la fiabilidad de su proceso de regasificación de GNL
El gas natural y el GNL están cobrando impulso como combustibles con bajas emisiones de carbono, por lo que su procesamiento seguro nunca ha sido tan importante como hasta ahora. Nuestra gama de nuevos productos y soluciones maximiza la seguridad y la eficiencia del proceso de regasificación, al tiempo que reduce las tareas de mantenimiento:
Medición cuantitativa trazable que permite la medición de flujo a prueba de custody transfer con una medición precisa, de calidad y de composición, lo que da como resultado un valor calorífico fiable en tiempo real
Diseño innovador: Integración inteligente de componentes de medición y seguridad para mejorar la fiabilidad y la transparencia
Capacidad para ofrecer soluciones: Endress+Hauser es un colaborador experimentado para la ejecución e implementación de proyectos con éxito de acuerdo con las normas internacionales
Explore nuestros últimos productos para su proceso de regasificación
Medición de nivel continua y sin contacto en aceites y gases licuados. Para aplicaciones de transferencia de custodia y control de inventario con homologación NMi- y PTB. También adecuado para aplicaciones en pozos de amortiguación.
Medición de nivel continua y sin contacto en aceites y gases licuados. Para aplicaciones de transferencia de custodia y control de inventario con homologación NMi- y PTB. También adecuado para aplicaciones en pozos de amortiguación.
Medidor de tanques servo inteligente, diseñado para la medición de nivel de líquido de alta precisión en aplicaciones de transferencia de custodia y control de inventario.
Dispositivo de radar de medición de nivel continuo y sin contacto. Para aplicaciones de transferencia de custodia con aprobaciones Nmi y PTB que requieren la máxima precisión.
Integración y monitoreo en aplicaciones de almacenamiento a granel en la industria del petróleo y el gas. Se pueden procesar los datos de entrada de Micropilot y otros dispositivos de nivel, temperatura y presión compatibles con HART.
Tankvision LMS es una solución avanzada de almacenamiento y gestión de tanques para plantas de reducción de picos, terminales de recepción e instalaciones de producción de GNL.
Termómetro métrico RTD/TC de contacto directo para una amplia gama de aplicaciones industriales; opcionalmente con conectividad Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens; con homologaciones SIL y para zonas peligrosas.
Transmisor de temperatura PROFINET® como cabezal o dispositivo de campo con dos entradas de sensor universales, apto para su uso en zonas peligrosas y aplicaciones de uso intensivo con Ethernet-APL™.
Termómetro RTD/TC métrico con termopozo soldado; opcionalmente con conectividad Bluetooth, iTHERM QuickSens / StrongSens / QuickNeck; con aprobaciones SIL y para áreas peligrosas; resistente a vibraciones
Sensor Memosens para el monitoreo confiable de la desinfección del agua de enfriamiento para prevenir el crecimiento de biopelículas o algas en las tuberías y garantizar el rendimiento seguro del intercambiador de calor.
Sensor Memosens para la monitorización continua de todos los residuos de cloro en el agua de refrigeración garantizando una dosificación precisa de desinfectante.
Nuestra solución de bunkering de GNL permite medir y analizar la composición en tiempo real. Esta solución mantiene la seguridad y eficacia de las operaciones de abastecimiento de combustible en tierra y mar para diferentes tipos de buques. Proporciona:
Máxima precisión de los caudalímetros Coriolis con medición directa de la masa; no se necesitan complejos cálculos de medición de depósitos
Control de la composición en tiempo real con tecnología Raman patentada
Los costes generales de explotación se reducen gracias al bajo mantenimiento
Encuentre el producto que mejor se adapta a su aplicación
¿Tiene dudas sobre qué instrumento elegir para su aplicación y punto de medición específicos? Nuestra herramienta Applicator le facilita la selección de productos para su sector. Pruébela
Conocimiento más profundo sobre el rendimiento de los procesos y la instrumentación
Los sensores inteligentes recopilan datos en tiempo real de los procesos, monitorizan los equipos y su estado y le mantienen informado sobre el rendimiento de los productos y los activos. La digitalización de los procesos de producción ofrece oportunidades de visualización de datos para el personal que trabaja con el proceso y que normalmente no tiene acceso a los datos, lo que crea transparencia de datos. Y esto es justamente lo que Netilion de Endress+Hauser, permitiendo a los usuarios finales tomar las mejores decisiones.
¿Quiere conocer nuestra oferta para la industria del petróleo y gas?
Oil & Gas: impulsando la transición energética hacia el cero neto
Para ayudarle a satisfacer las demandas de energía mundiales, proveemos instrumentación de última generación, soluciones de automatización y servicios para garantizar procesos eficientes y la rentabilidad en la industria de Oil & Gas.
Maximice el rendimiento de su planta, minimice los costes de operación (OPEX), incremente la productividad, todo ello en conformidad con los estándares. Beneficiese del soporte de los servicios de instrumentación de Endress+Hauser.
Optimice el rendimiento de su planta mejorando la seguridad y la protección medioambiental. Confíe en las soluciones Endress+Hauser para los retos que le presenta la industria de petróleo y gas.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .