Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para la industria química
Cuide de sus generadores de vapor con soluciones SWAS, que los mantienen libres de incrustaciones y corrosión
El vapor es la forma más segura de generar calor en la industria química, por ejemplo en los reactores de flujo continuo. Para garantizar que la generación de vapor funcione sin fallos y con un consumo energético mínimo, y que las calderas y las tuberías estén protegidas de la corrosión y las acumulaciones, el agua de alimentación de calderas debe tener una calidad constante. El sistema de análisis SWAS Compact de Endress+Hauser ofrece la última tecnología de medición para todos los parámetros críticos con un consumo de agua de refrigeración y de muestreo muy bajo.
SWAS Compact ahorra hasta el 70 % en consumo de agua
en comparación con los sistemas SWAS convencionales
El extraordinario sistema SWAS Compact, optimizado para la industria química, ofrece la fiabilidad, disponibilidad y trazabilidad máximas con el consumo de agua de refrigeración y muestreo más bajo. Esto está garantizado por el ensamble de flujo continuo patentado con una sofisticada disposición de sensores. Monitorización eficiente del vapor y del agua para una producción química que ahorra costes y recursos.
Endress+Hauser
Todos los parámetros críticos de los procesos de generación de vapor se pueden monitorizar de forma segura con los sistemas de monitorización del vapor y agua de Endress+Hauser
Ilustración del proceso de generación industrial de vapor como sucede, por ejemplo, en la industria química
Cómo le podemos ayudar
Con nuestras sofisticadas soluciones SWAS, mantendrá la calidad de su suministro de agua completamente bajo control. Aproveche la ventaja de una monitorización altamente eficiente de múltiples e incluso complejos parámetros desde una ubicación centralizada. La pureza homogénea del agua ayuda a minimizar los tiempos de parada de los procesos y prolongar el tiempo de vida útil de sus calderas de vapor. Manténgase en conformidad con los valores de alarma; la trazabilidad y la gestión segura de los datos proporcionan la prueba de la calidad del agua en cualquier momento. Los sistemas de llave en mano son de puesta en marcha y manejo fáciles.
Obtenga asistencia y ahorre tiempo de trabajo con un sistema compacto fácil de operar y mantener y que se adapta perfectamente a sus requisitos. Todos nuestros paneles SWAS posibilitan una eficiencia elevada, y gracias a la marca CE también una monitorización de conformidad rigurosa.
Benefíciese de un sistema SWAS Compact completo llave en mano que analiza el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad y la conductividad ácida en una misma solución de panel. Información precisa y en tiempo real de sus puntos de proceso críticos sin interrumpir su producción.
Con un volumen de muestra de solo 10 l/h, gracias a nuestro panel SWAS Compact con sistema de medición patentado, y un 70 % menos de agua de refrigeración y energía con respecto a sistemas similares, puede ahorrar dinero y materias primas.
Todas las soluciones SWAS pueden integrarse a conveniencia y sin contratiempos en sus PLC mediante diversas interfaces, analógicas, digitales o por conectividad IIoT.
Con nuestros sistemas de análisis de agua y vapor, se beneficiará de una gestión de datos segura que proporciona pruebas de la calidad de su agua en cualquier momento. La sencillez de conexión, de tipo "plug and play", permite un uso rápido en su planta.
Lo que ofrecemos
Las soluciones de monitorización inteligentes para generadores de vapor de Endress+Hauser como los paneles SWAS Compact proporcionan mediciones de última generación de todos los parámetros críticos desde una sola ubicación central. Ello garantiza que...
Las soluciones de monitorización inteligentes para generadores de vapor de Endress+Hauser como los paneles SWAS Compact proporcionan mediciones de última generación de todos los parámetros críticos desde una sola ubicación central. Ello garantiza que sus componentes están protegidos contra la corrosión y las adherencias. Las soluciones SWAS de Endress+Hauser han sido contrastadas en numerosos ejemplos de uso durante las últimas décadas. Recibirá una solución llave en mano que solo tendrá que conectar a sus conexiones a proceso, y estará lista para funcionar.
Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como el pH/redox, el oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial), la conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), la turbidez o el COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de...
Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como el pH/redox, el oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial), la conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), la turbidez o el COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de terceros bajo demanda.
Medición de hasta ocho parámetros con un transmisor Liquiline con interfaz de usuario amigable.
Sistema llave en mano SWAS Compact para la medición de la conductividad total, la conductividad ácida/catiónica y la conductividad diferencial, el oxígeno disuelto, el pH para temperaturas hasta 50 bar / 725 psi y 240 °C / 460 °F en un solo equipo.
Preparación de muestras con disponibilidad de sistema de reducción de temperatura y presión hasta 320 bar / 4.640 psi y 575 °C / 1.060 °F.
Cálculo integrado del valor de pH a partir de la conductividad diferencial.
Cálculo de la capacidad de intercambio catiónico restante.
Apagado automático del sistema si la temperatura del condensado excede los límites de seguridad.
El electrodo de vidrio con tecnología Memosens es el sensor de uso universal para las tecnologías de procesos y medioambiental.Benefíciese de un reducido mantenimiento, un largo tiempo de vida útil y la mejor rentabilidad.
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Garantice la fiabilidad del punto de medición y un rendimiento alto del proceso desde el comienzo con los servicios de puesta en marcha del equipo de Endress+Hauser.
Monitorización segura del agua para la industria química
Monitorización segura del agua para la industria química
Obtenga una monitorización de la calidad del agua eficiente, sencilla y segura para los procesos químicos con las soluciones llave en mano de Endress+Hauser.
Monitorización segura de efluentes en aguas residuales de la industria química
Monitorización segura de efluentes en aguas residuales de la industria química
Descubra nuestras soluciones para la monitorización segura de la calidad de las aguas residuales para optimizar el tratamiento de aguas residuales de su planta química y cumplir con seguridad los límites de descarga estipulados.
Sistemas de medición avanzados en depósitos de la industria química
Sistemas de medición avanzados en depósitos de la industria química
Descubra cómo las soluciones de Endress+Hauser para la medición en depósitos transforman el almacenamiento y las operaciones de transferencia de custodia de sus volúmenes líquidos de la industria química.
Monitorización inteligente de existencias en la industria química
Monitorización inteligente de existencias en la industria química
Aprenda cómo las soluciones de monitorización de inventario de Endress+Hauser le aportan eficiencia y transparencia para la gestión del stock de recambios de la industria química.
Planificación y optimización de activos para la industria química
Planificación y optimización de activos para la industria química
Descubra las soluciones de planificación y optimización de activos de Endress+Hauser para la mejora de la cadena de suministros en la industria química.
Skids de medición de carga y descarga para camiones y vagones
Skids de medición de carga y descarga para camiones y vagones
Conozca las soluciones llave en mano de Endress+Hauser para la carga y descarga segura, precisa y económica de líquidos en camiones y vagones en la industria química.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .