Monitorización fiable de efluentes de aguas residuales en centrales eléctricas
Optimice el rendimiento del tratamiento de aguas residuales y ahorre en costes operativos
Las aguas residuales de las centrales eléctricas a menudo contienen residuos de yeso del lavado de gases de combustión y muchos iones que se deben eliminar porque no deben liberarse al medioambiente. La pregunta es cuánto deben tratarse las aguas residuales para cumplir de forma fiable con los límites y evitar tasas y multas. Sin embargo, el aumento de la presión de los costes también puede hacer atractiva la reutilización de las aguas residuales como agua de alimentación de calderas. Nuestras soluciones de monitorización le ayudan a tratar las aguas residuales exactamente como las necesita para su reutilización o descarga.
Soluciones robustas y fiables para un control óptimo del agua
En las centrales eléctricas se generan varios tipos de aguas residuales: agua de refrigeración que contiene fangos, agua de alimentación de calderas que contiene sal y agua residual de desulfuración de gases de combustión que contienen yeso. Endress+Hauser ofrece soluciones de panel para la monitorización fiable de todos los parámetros relevantes de las aguas residuales en un punto central. Mediante equipos de medición con tecnologías Memosens y Liquiline, los paneles de monitorización permiten un control trazable, económico y preciso de la calidad de las aguas residuales dentro de los límites legales.
Cómo le podemos ayudar
Para el tratamiento de aguas residuales en centrales eléctricas, hemos desarrollado paneles de medición que le permiten monitorizar las aguas residuales de manera fiable. Los paneles tienen un diseño compacto para que pueda instalarlos prácticamente en cualquier lugar adecuado para sus operaciones. Además, los instrumentos de medición utilizados son robustos, de bajo mantenimiento y duraderos, y si es necesario nuestros técnicos de servicio le ayudarán en planta o en remoto.
En solo 15 minutos, su panel de monitorización puede adaptarse a sus requisitos. Esto agiliza la fase de planificación y brinda total transparencia a sus costes operativos.
Todo lo necesario para la monitorización de la calidad de las aguas residuales en su central eléctrica —sensores, portasondas, transmisores, válvulas, tuberías, etc.—está totalmente instalado, conectado y unido por cable a un panel. Lo único que debe hacer es conectar la electricidad y el agua.
Escalabilidad flexible, marca CE y toda la documentación que necesita para el pleno cumplimiento normativo de la industria energética.
Nuestras tecnologías Memosens y Liquiline únicas incluyen un verdadero "plug-and-play" con sensores precalibrados y funciones predictivas que notifican a su personal antes de que caduque el mantenimiento. Esto hace que el mantenimiento sea más fácil de planificar y menos costoso.
Nuestros ingenieros de servicio competentes le proporcionan soporte a usted y a su personal en todo el mundo en la planificación, la puesta en marcha, el mantenimiento y el funcionamiento de los paneles de medición para que su monitorización de efluentes de aguas residuales funcionen constantemente de manera fiable.
Lo que ofrecemos
Un panel es una placa en la que están premontados todos los puntos de medición necesarios para una monitorización fiable de la calidad de las aguas residuales. Elija una ubicación de instalación flexible adaptada a sus instalaciones, operación, etc....
Un panel es una placa en la que están premontados todos los puntos de medición necesarios para una monitorización fiable de la calidad de las aguas residuales. Elija una ubicación de instalación flexible adaptada a sus instalaciones, operación, etc. Todas las mediciones proporcionan lecturas precisas desde el principio, sin esfuerzo de puesta en marcha. Contacte con nuestros expertos en la industria energética y recibirá una solución llave en mano para la monitorización de efluentes de aguas residuales para su central eléctrica, así como un soporte competente en todas las fases del proyecto.
Configurador online para una adaptación rápida de los paneles a sus requisitos
Conecte hasta 8 sensores por transmisor para los parámetros de calidad de aguas residuales de su elección con nuestros transmisores multiparamétricos de última generación...
Configurador online para una adaptación rápida de los paneles a sus requisitos
Conecte hasta 8 sensores por transmisor para los parámetros de calidad de aguas residuales de su elección con nuestros transmisores multiparamétricos de última generación Liquiline
El uso de sensores precalibrados con tecnología Memosens minimiza el tiempo de parada cuando hay que reemplazar un sensor
Parámetros de monitorización como: pH/redox, conductividad, oxígeno, turbidez, desinfección (cloro, bromuro, ozono), amonio, ortofosfatos, nitratos, parámetros acumulativos (DQO, COT, TP, CAE), y si se desea, también espectroscopia
Disponibilidad de limpieza automática y válvulas de toma de muestras
Diseño resistente con tuberías de PVC integradas
Integración perfecta en sus redes de comunicación (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, monitorización remota a través de servidor web y conexión a la nube)
Heartbeat Technology funciones de diagnóstico de sensor integradas para un mantenimiento basado en las condiciones y una comprobación sencilla de todo el punto de medición
Memosens COS81D es el sensor para la medición de oxígeno ideal para aplicaciones con las más altas exigencias higiénicas y de esterilización, tales como la fermentación, inertización o producción de agua potable.
Asegúrese de que su planta de aguas residuales funciona correctamente
Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para aguas residuales. Memosens y Liquiline, así como soluciones de monitorización, que facilitan sus procesos de tratamiento de aguas residuales.
Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para el sector del tratamiento de aguas. Memosens y Liquiline además de las soluciones de monitorización, que facilitan su trabajo en las instalaciones de suministro de agua.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para centrales eléctricas
Sistema de análisis de agua y vapor (SWAS) para centrales eléctricas
¿Sabe cuál es el modo más inteligente de proteger de las impurezas su ciclo de agua/vapor? Eche un vistazo a nuestras soluciones SWAS para centrales eléctricas con toda la tecnología de medición para la monitorización de la calidad de su agua.
Medición de caudal para descarga de combustible en centrales eléctricas
Medición de caudal para descarga de combustible en centrales eléctricas
Los sistemas de medición de caudal de Endress+Hauser garantizan la disponibilidad de la central eléctrica y operaciones eficientes con
descarga segura y precisa de combustible y otros líquidos.
Sistemas de monitorización de agua de proceso para la industria energética
Sistemas de monitorización de agua de proceso para la industria energética
Habilite una monitorización eficiente y rentable del agua de proceso para aplicaciones de energía con las soluciones llave en mano de Endress+Hauser.
Sistemas de medición de tanques en plantas de generación de energía
Sistemas de medición de tanques en plantas de generación de energía
Las empresas de energía eléctrica deben encontrar un buen equilibrio entre la energía asequible y la limpia. Para poder ayudarles, Endress+Hauser lleva la medición de líquidos al siguiente nivel con su tecnología de primera clase.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .