Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
SupplyCare Enterprise - Gestión de la cadena de suministros

Software de gestión
de la cadena de suministros SupplyCare Enterprise

Plataforma de gestión de inventarios para empresas para proporcionar información de la cadena de suministros

SCE30B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación
  • Principio de medida

    Soluciones de Manejo de Inventario

  • Tarea de aplicación

    Registro de Datos
    Manejo de Datos
    Visualización & monitoreo de proceso

  • Campo de Aplicación

    SupplyCare Enterprise SCE30B es un programa operativo basado en la web para la indicación y monitoreo de niveles de por ejemplo tanques y silos esparcidos alrededor del mundo

  • Sistemas de operación

    Windows 7 ® (Professional 64)
    Windows 10 ® (Enterprise)
    Windows Server 2012 ® (Standard 64) R1
    Windows Server 2012 ® (Standard 64) R2
    Windows Server 2016 (Standard)
    Windows Server 2019 (Standard)

  • Tipo de procesador

    4 núcleos, 3 GHz o superior

  • Memoria principal

    8 GB (memoria libre)

  • Capacidad del disco duro

    50 GB para la instalación completa, según el tamaño de la base de datos

  • Resolución del monitor, display

    1280 x 800 (sobremesa), la aplicación también se puede usar en dispositivos móviles

  • Interfaces

    Business System a través de IMS Middleware
    Navegador de internet

  • Otro

    SupplyCare Enterprise se ejecuta de manera predeterminada en un entorno Apache Tomcat o en un servidor de aplicaciones a modo de servicio en Microsoft Windows. Los operadores y administradores hacen funcionar la aplicación desde sus escritorios a través del navegador de internet.
    Gráficos: Los requisitos mínimos no tienen en cuenta los requerimientos necesarios para el sistema operativo del servidor u otras aplicaciones (p. ej., el software antivirus) instaladas en el servidor. Los requisitos reales y las funciones del producto pueden depender de la configuración del sistema y del sistema operativo. Los requisitos para el hardware dependerán en gran medida del número deseado de usuarios, del comportamiento a prueba de fallos, etc.