Fieldgate FXA42 fue desarrollado para la monitorización de equipos de campo con interfaz HART o de 4 a 20 mA, independiente de la ubicación. Soporta interfaces de comunicación como WLAN y 3G, así como Modbus. Con su tecnología de servidor web integrado, se puede configurar fácilmente online, además de visualizar los valores medidos. FXA42 también ofrece funciones de registro de datos y gestión de alarmas.
Para la monitorización remota de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales, mediante Ethernet, Wifi o comunicaciones móviles (3G).
Los valores medidos pueden visualizarse con un navegador de Internet estándar
Configuración de los ciclos de medición y transmisión
Monitorización configurable de valores de alarma con señalizaciones de alarma por correo electrónico o mensaje de texto
Cuatro entradas de 4 a 20 mA, 4 canales digitales de entrada y salida
Modbus TCP y Modbus RTU
Ventajas
Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la ubicación
Configuración sencilla de Fieldgate y fácil visualización de los valores de medición mediante su servidor Web integrado
Se conecta a SupplyCare Enterprise y SupplyCare Hosting
Funciones y acciones avanzas de programación lógica
Monitorización de valores límite con emisión de alarma mediante SMS o correo electrónico
Monitorización de depósitos con estado límite de las entradas analógicas (HH, H, L, LL)
Conexión sencilla a equipos de campo y conectividad a sistemas de terceros
Descubra cómo Profibaustoffe Austria GmbH automatizó la monitorización del material a granel dentro de los silos para suministrar recargas "justo a tiempo".
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
How may the operator optimize the chemical injection process and minimize Health, Safety and Environment (HSE) risks? This White Paper answers exactly this. It is about integrating the best fitting level mearurement instrumentation and a suitab le Inventory Management System.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .