Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del termostato Thermophant TTR31

Thermophant T TTR31
Termostato

Termómetro RTD métrico compacto con salida de conmutación para aplicaciones industriales

TTR31 -
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Interruptor de temperatura

  • Característica / Aplicación

    Termostato inteligente con sensor Pt100 (Clase A)
    Conforme a DESINA

  • Suministro de energía auxiliar

    12 … 30 V CC

  • Precisión

    –50 … 75 °C: <0,5 K
    (–58 … 167 °F: <0,9 °F)
    75 … 150 °C: <0,65 K
    (167 … 302 °F: <1,2 °F)

  • Desviación a largo plazo

    <0,1 K/a (<0,2 °F/a)

  • Rango de temperatura de operación

    –50 … 150 °C (–58 … 302 °F)

  • Conexión a proceso

    conexión roscada y clamp

  • Pista

    Sin definir