©Endress+Hauser
Sucesor
Termómetro métrico RTD/TC de contacto directo para una amplia gama de aplicaciones industriales
Más información
Termómetro métrico fundamental RTD/TC de contacto directo para una amplia gama de aplicaciones industriales
Más información
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
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
Característica / Aplicación
Estilo S.A. rango universal de aplicación utilizable con o sin termopozo
termopozo / tubo de protección
para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 90.000 mm (3.543,31'')
Tubería/termopozo protector del material
1.4401 (316) 1.4841 (310) Inconel 600 (2.4816)
Recubrimiento opcional
Recubrimiento de Halar en el sensor
Conexión a proceso
Rosca fija: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2" Conector de compresión ajustable: NPT 1/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/2" G1/8" G1/4" G3/8" G1/2"
Rango de temperatura de operación
Tipo J: -210 ...760 °C (-346 ...1.400 °F) Tipo K: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Tipo N: -270 ...1.100 °C (-454 ...2.012 °F) Tipo T: -270 ...400 °C (-454 ...725 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo
Tiempo de respuesta
dependiendo de la configuración
Integración del transmisor de cabezal
si (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)
Certificación
EN10204 3.1 Trazabilidad de material
1 documentos
Technical Information
TLSC1 thermocouple sensor, South African style
Fixed insert, adjustable or fixed fitting Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
ES
09/07/2014
23/11/2012
21/06/2011
Idioma:
Inglés
Versión:
09/07/2014
Tamaño del archivo:
856.4 KB
Nombre del archivo:
TI00155ren_0314.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
iTEMP TMT84, Transmitter PA
iTEMP TMT85, Transmitter FF
iTEMP TMT82, Transmitter HART
iTEMP TMT84, Transmitter PA
iTEMP TMT85, Transmitter FF
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Display Unit Head Transmitter
Número de dibujo
Referencia
B
TID10-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Readwin 2000 Operation + Read. software
Spare part set for TMT181/187/188/182
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas