Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 1 conforme a IEC 60584
-
Tiempo de respuesta
en función de la configuración
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–40 °C … 1.100 °C
(–40 °F … 2012 °F)
Tipo J:
–200 °C … 750 °C
(–328 °F … 1.382 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181,10")
Ámbito de aplicación
Este robusto sensor de temperatura está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El sensor puede instalarse en contacto directo sin termopozo o, donde la aplicación lo requiera, en el interior de un termopozo separado mediante sujeción por resorte. Flexibilidad de configuración.
Química fina
Industria petroquímica
Centrales de generación de energía
Ingeniería medioambiental
Rango de medida: –40 a 1.100 °C (–40 a 2.012 °F)
Rango de presión estática de hasta 75 bar dependiendo de la conexión a proceso utilizada
Clase de protección: IP68
Ventajas
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia), antideflagrante (Ex d), equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772
Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente
-
Para conexión enchufable o roscada con racord de compresión deslizable.
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
Omnigrad S TR65, TC65 Información técnica
Sonda de temperatura modular, con termorresistencia de inserción RTD o
termopar de inserción TC opcionalesEN ES Seleccionar otro idioma 18/01/201618/04/2012Idioma:
Español
Versión:
18/01/2016
Tamaño del archivo:
1004.1 KB
Nombre del archivo:
TI01031TES_0216.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN ES Seleccionar otro idioma 01/07/2005Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2005
Tamaño del archivo:
872 KB
Nombre del archivo:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES Seleccionar otro idioma 30/11/202431/08/2018Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
806.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915TES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Desembalaje seguro de los termómetros iTHERM Moduline
iTHERM Moduline TM101 y TM111
EN ES Seleccionar otro idioma 27/03/2024Idioma:
Español
Versión:
27/03/2024
Tamaño del archivo:
274.2 KB
Nombre del archivo:
KA01708TES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sondas de temperatura RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN ES Seleccionar otro idioma 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
28/03/2023
Tamaño del archivo:
455.3 KB
Nombre del archivo:
XA00072RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TR/TC6x
Sonda de temperatura RTD/TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN ES Seleccionar otro idioma 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Idioma:
Español
Versión:
20/02/2023
Tamaño del archivo:
471.8 KB
Nombre del archivo:
XA00084RES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN ES Seleccionar otro idioma 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN ES Seleccionar otro idioma 27/04/202331/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
27/04/2023
Tamaño del archivo:
471.5 KB
Nombre del archivo:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN ES Seleccionar otro idioma 09/07/202413/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
460.7 KB
Nombre del archivo:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN ES Seleccionar otro idioma 17/07/202410/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
17/07/2024
Tamaño del archivo:
453.6 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-