FlexView FMA90: unidad de control para la medición del nivel y el caudal
Diseñada para integrarse fácilmente en entornos digitales modernos, con compatibilidad para doble sensor que permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones
La unidad de control FlexView FMA90 permite la integración de sensores de nivel por radar, ultrasonidos, hidrostáticos y universales con señal de 4-20 mA. Conecta hasta dos sensores simultáneamente y proporciona 8 salidas de conmutación digitales. Disponible en versiones para montaje en campo, carril DIN y panel, garantiza una instalación sencilla tanto en campo como en armarios de control. Gracias a su diseño robusto y su interfaz táctil intuitiva, es ideal para aplicaciones versátiles en el sector del agua y aguas residuales, así como en operaciones de aplicaciones auxiliares en todo tipo de industrias.
FlexView FMA90 está indicado para una amplia gama de aplicaciones:
Medición de caudales en canales abiertos en condiciones meteorológicas variables
Control de rejillas con presencia de sólidos en suspensión o sedimentos
Control eficiente de bombas en espacios de instalación reducidos
Balsa de aguas pluviales instalada en ubicaciones de medición remotas
Ventajas
Uso flexible con hasta dos sensores de nivel, compatibles con múltiples tecnologías de medición
Alta ciberseguridad gracias a las funciones de software integradas
Acceso remoto a puntos de medición de difícil acceso gracias a la conectividad Wi-Fi
Facilidad de uso gracias a la intuitiva pantalla en color de 3,5" con control óptico operable incluso con guantes
Rápida puesta en marcha con secuencias de configuración guiadas, tutoriales y detección automática de sensores
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Todas las ventajas de los nuevos Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR30B para el tratamiento de agua y aguas residuales, la industria minera, de extracción de minerales y metalúrgica, y aplicaciones auxiliares de todo tipo de industrias.
Level, pump control, open channel flow measurement, data logging, rake control, storm overflow basin
Suministro de voltaje
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Temperatura ambiente
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) (Type tested); -35 to +60 °C (-31 to +140 °F) (approved by CSA)
Comunicación
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO
Especialidades
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Principio de medida
Nivel de radar
Característica / Aplicación
Level, pump control, open channel flow measurement, data logging, rake control, storm overflow basin
Especialidades
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Suministro / Comunicación
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Temperatura ambiente
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) (Type tested); -35 to +60 °C (-31 to +140 °F) (approved by CSA)
Comunicación
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO
Opciones
3.5" TFT touch color display for onsite operation with backlight, WLAN connectivity or communication via Ethernet, guided wizzards vor commissioning, up to two level sensors Housing: Panel-mounted / DIN rail / Field
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Suministro / Comunicación
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Temperatura ambiente
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F) (Type tested); –35 to +60 °C (–31 to +140 °F) (approved by CSA)
Comunicación
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certificados / Aprobaciones
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO
Opciones
3.5" TFT touch color display for onsite operation with backlight, WLAN connectivity or communication via Ethernet, guided wizzards vor commissioning, up to two level sensors Housing: Panel-mounted / DIN rail / Field
Unidad de control con indicador en color y control táctil para hasta dos sensores de nivel por ultrasonidos, radar, hidrostáticos o universales de 4-20 mA/HART
Control unit for field mounting, DIN rail mounting or panel mounting with graphic display and touch operation for up to two ultrason ic, radar, hydrostatic or universal 4 to 20 mA/HART level sensors
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .