Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo Coriolis Proline Promass A 500 / 8A5C para aplicaciones de proceso

Caudalímetro Coriolis
Proline Promass A 500

Caudalímetro de tubo único para caudales pequeños, con versión remota de hasta 4 E/S

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,35 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 450 kg/h (0 a 16,54 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a 205 °C (–58 a 401 °F)

  • Máx. presión de proceso

    430,9 bar (6.250 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: acero inoxidable, 1.4435 (316/316L); Hastelloy C22

Ámbito de aplicación

El Promass A compacto es perfecto para realizar controles de proceso de forma continua en aplicaciones muy exigentes. Su exclusivo sistema de un solo tubo autodrenable permite realizar mediciones precisas de líquidos y gases en los caudales más bajos y en altas presiones. Con su innovador transmisor remoto Promass A 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. Heartbeat Technology permite la fiabilidad de la medición y la verificación compatible.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Apto para aplicaciones con las cantidades más pequeñas de caudal de todas las industrias.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 4 (1/24 a 1/8")

  • Presión de proceso de hasta 430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Ventajas

  • Instalación que ocupa poco espacio – sensor compacto y ligero

  • Máxima calidad de producto – diseño del tubo de medición autodrenable en todos los tamaños de línea

  • Seguridad de proceso óptima – resistente a condiciones ambientales corrosivas y obstrucciones internas

  • Acceso total a la información de proceso y diagnóstico - numerosas E/S libremente combinable

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products