
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo másico (líquidos): ±0.15 %
flujo volumétrico (líquidos): ±0.15 %
(Condición de referencia) -
Rango de medición
0 a 18 000 kg/h (0 a 660 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–196 a +125 °C (–320 a +257 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300
-
Materiales húmedos
Tubos de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
LNGmass es un Caudalímetro Coriolis desarrollado específicamente para dispensadores, lo que garantiza la máxima exactitud y solidez a temperaturas extremas bajo cero de hasta –196 °C (–321 °F). Puesto que presenta el diseño más compacto del mundo, el equipo se puede instalar en cualquier lugar, incluso en un espacio muy estrecho sin problema alguno. El LNGmass no presenta piezas móviles, por lo tanto, no requiere ningún tipo de mantenimiento.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición exacta de los gases criogénicos en aplicaciones de reabastecimiento de combustible
Propiedades del equipo
Caudales de hasta 18.000 kg/min (660 lb/min)
Temperaturas medias hasta –196 °C (–321 °F)
Diámetro nominal: DN 8 a 25 (3/8 a 1")
Cabezal transmisor robusto y compacto
Modbus RS485
Diseñado para satisfacer los requisitos de la aplicación
Ventajas
Funcionamiento seguro excelente – fiable en condiciones ambientales comunes
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Transmisor de poco volumen – funcionalidad completa con la mínima superficie ocupada
Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados
Recuperación de datos de servicio automática
Vídeos
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
LNGmass Technical Information
Coriolis flowmeter
EN ES 17/12/2013Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2013
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01124DEN_0113.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
LNGmass Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN ES 17/12/2013Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2013
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
BA01261DEN_0113.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
LNGmass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ES 23/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
23/12/2015
Tamaño del archivo:
921.7 KB
Nombre del archivo:
GP01092DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
LNGmass Manual de instrucciones abreviado
Caudalímetro Coriolis
EN ES 01/08/201818/09/201531/12/201417/12/2013Idioma:
Español
Versión:
01/08/2018
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01153DES_0418.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Sistemas de traceado térmico eléctrico
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN ES 01/03/2021Idioma:
Español
Versión:
01/03/2021
Tamaño del archivo:
835.5 KB
Nombre del archivo:
EA01339DES_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN ES 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
518.1 KB
Nombre del archivo:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN ES 01/03/201828/11/201325/04/2013Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2018
Tamaño del archivo:
139.5 KB
Nombre del archivo:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN ES 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
LNGmass
ATEX:
II2G
II2D
IECEx:
Zone 1
Zone 21EN ES 15/09/202210/11/201417/12/2013Idioma:
Inglés
Versión:
15/09/2022
Tamaño del archivo:
585.6 KB
Nombre del archivo:
XA01217DEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
LNGmass Cl.I Div.1, Zone 1 for IS (Ex i Intrinsically safe version) Safety Instructions
Documentation for hazardous area
EN ES 27/11/201417/12/2013Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2014
Tamaño del archivo:
187.9 KB
Nombre del archivo:
XA01218DEN_0214.pdf
-