El robusto Promass E disfruta de una larga reputación como solución fiable para medir con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar en la industria química. Con una tecnología alimentada por lazo, Proline E 200 permite una integración económica y sin interrupciones en las infraestructuras existentes. El caudalímetro ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión gracias a su diseño intrínsecamente seguro (Ex ia). La tecnología Heartbeat garantiza la seguridad del proceso en todo momento.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Propiedades del equipo
Sensor compacto de doble tubo
Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)
Presión de proceso: hasta 100 bar (1450 psi)
Tecnología a dos hilos por lazo de corriente
Robusta carcasa de doble compartimento
Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)
Ventajas
Económico – Equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Cableado adecuado del aparato – compartimento de conexiones separado
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
00:00
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Schluchseewerk AG quería registrar y optimizar la eficiencia de sus turbinas en la planta de almacenamiento por bombeo de Wehr. Endress+Hauser le ofreció la solución ideal con su caudalímetro "clamp-on" por ultrasonidos.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
La limpieza eficaz de componentes es una parte importante de la producción de componentes fabricados industrialmente. Por ello, Borer Chemie AG confía en la medición de la concentración con Teqwave F, I y T.
El auténtico caudalímetro alimentado por lazo para un coste minimizado. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi).
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación" Display remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin salida de pulso/frecuencia/interruptor) DC 18 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-Tick
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El auténtico caudalímetro alimentado por lazo para un coste minimizado. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi).
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera) Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación" Display remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin salida de pulso/frecuencia/interruptor) DC 18 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-Tick, marca EAC
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El auténtico caudalímetro alimentado por lazo para un coste minimizado. Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi).
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (⅜ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Variables medidas
Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior) Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración Indicador remoto disponible
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva) 4‐20 mA (pasiva) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Suministro de energía
18 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin pulsos/frecuencia/conmutación) 18 a 30 VCC (20 mA HART, 4‐20 mA) 9 a 32 VCC (PROFIBUS PA)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, UK Ex
Seguridad del producto
CE, C-Tick
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración efectuada en laboratorio de calibración acreditado (según ISO/IEC 17025)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Interfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .