©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Sucesor
Portasondas flexible para las industrias química y de tratamiento de aguas y aguas residuales
Más información
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
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
Aplicación
Agua, agua residual, proceso
Característica
Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)
Diseño
- manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/310 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".
Material
Conjunto: Acero inoxidable 1.4404 Sello: disponibilidad de diferentes materiales
Dimensión
Profundidad de inmersión: 66 - 208 mm (2.57 - 8.11 pulg.)
Temperatura del proceso
máx. 80 o 140 °C (176 °F o 284 °F)
Presión de proceso
máx. 4/6 o 10 bares (58, 87 o 145 psi)
Conexión
Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50.
Aplicación
Agua, agua residual, proceso
Característica
Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)
Diseño
- manual o neumático, puede ser automatizado completamente con CPC30 / 300.- cámara de enjuague integrada con conexión G1/4" o NPT1/4".
Material
Sujetador : Sello de acero inoxidable 1.4404 : diferente material disponible
Dimensión
Profundidad de inmersión: 66 - 208mm
Conexión
Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50.
Aplicación
Agua, agua residual, proceso
Característica
Soporte retráctil. Tanque abierto y cerrado, tuberías (mín. DN80)
Diseño
- manual o neumático, puede ser automatizado completamente con CPC30 / 300.- cámara de enjuague integrada con conexión G1/4" o NPT1/4".
Material
Sujetador : Sello de acero inoxidable 1.4404 : diferente material disponible
Dimensión
Profundidad de inmersión: 66 - 208mm (2.57 - 8.11 pulg.)
Temperatura del proceso
máx. 80 o 140 °C (176 °F o 284 °F)
Presión de proceso
máx. 4/6 o 10 bares ( 58, 87 o 145 psi)
Conexión
Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50.
4 documentos
Technical Information Cleanfit CPA471
Assembly
EN
ES
Alemán French Italiano Ruso Chino
Seleccionar otro idioma
27/02/2012
01/10/2007
01/06/2002
Idioma:
Inglés
Versión:
27/02/2012
Tamaño del archivo:
870.5 KB
Nombre del archivo:
TI217CEN_1312.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
ES
Alemán French Italiano Polaco Ruso
Seleccionar otro idioma
22/07/2015
01/07/2006
Idioma:
Inglés
Versión:
22/07/2015
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI00404CEN_1315.pdf
Operating Instructions CleanFit P CPA471
Retractable Process Assembly
EN
ES
Checo Alemán French Italiano Ruso
Seleccionar otro idioma
27/02/2012
01/12/2007
01/07/2003
01/03/2000
Idioma:
Inglés
Versión:
27/02/2012
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA217CEN_1312.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN
ES
Alemán
Seleccionar otro idioma
01/07/2003
Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2003
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
Sd096ca2.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
36 piezas de repuesto & accessorios
36 piezas de repuesto
36 accessorios
Kit CPA471/472/475: Retr. pipe KCl pneum
Kit CPA471/472/475:Retr. pipe KCl manual
KIT CPA 471/472 retr.pipe Gel pn.short
KIT CPA471/472 shaft pneum long
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel hand short
KIT CPA471/472 lift tube gel hand long
KIT CPA471 electr. guide compl. short
KIT CPA471 electr. guide compl. long
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
KIT CPA47X: Throttel check valve
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
KIT CPA471/472 cyl.screw M6x30 20 pieces
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
KIT CPA471 rinse housing STA G11/4 O.SP
KIT CPA471 rinsing housing STA G11/4
KIT CPA471 rinse housing STA NPT1.0
KIT CPA471 rinse housing STA NPT1 G1/8
KIT CPA471 rinse housing standard flange
KIT CPA471 rinse housing st.flange G1/8
KIT CPA471/472 cylinder PA short
Kit CPA471/472: PA cylinder long
KIT CPA471 cylinder ss short
KIT CPA471 long+474 short: Cylinder SS
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
KIT CPA47x electr. proxim.switches
KIT CPA471 flange DN50 with raised face
KIT CPA471 flange ANSI2 with raised face
CPA471...5 all seals w/o medium contact
EPDM O-ring set, standard for CPA471
FPM O-ring set, standard for CPA471
Kalrez O-ring set, standard for CPA471
Splash protection cap for assemblies
Kit Sensor output interface
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas