Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser México

Precisión suiza en México

Endress+Hauser México comenzó a operar de manera oficial en 1999, con una plantilla que ahora se ha triplicado. Oficinas colocadas estratégicamente a lo largo de la República Mexicana nos permiten responder rápidamente a sus necesidades de automatización. Actualmente podemos suministrar desde un sensor, hasta la automatización completa de una planta, incluyendo servicios de valor agregado, como: comisionamiento, calibración y contratos de mantenimiento, entre otros.

  • Año de fundación

    1999

  • Equipo local

    115

  • Zonas de influencia

    México

Endress+Hauser México – Edificación Sostenible

  • Estacionamiento y carga eléctrica: Cajones preferentes para autos de bajas emisiones y carga para autos eléctricos.

  • Áreas verdes y espacios abiertos: El 39% del terreno son espacios abiertos, de los cuales el 54% son áreas verdes.

  • Ahorro de agua: Planta de tratamiento que ahorra 2,628,000 litros de agua al año y grifería que reduce el consumo de agua en un 44%.

  • Energía solar: 132 paneles solares que ahorran el 37.4% de la energía eléctrica del edificio.

  • Ahorro energético global: Ahorro energético del 49.8% gracias a paneles solares, equipos eficientes y sistema BMS.

  • Ventas

Contacto

  • Endress+Hauser México

    Endress+Hauser México

    Blvrd Hernán Cortés 169

    Fraccionamiento Lomas Verdes 6ta. Sección, Naucalpan de Juárez

    Naucalpan de Juárez

    53126

    México