Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tratamiento de aguas residuales industriales

Optimice el tratamiento de aguas residuales industriales para economizar el cumplimiento normativo

Tratamiento de aguas residuales industriales

El tratamiento de aguas residuales industriales es un reto inevitable para muchos operadores de planta, dado que las aguas residuales son un subproducto de múltiples procesos industriales. Reutilizar las aguas residuales en capacidades secundarias puede aportar eficiencia. Cuando esto no es posible, descargar en un alcantarillado o el medio ambiente es la única opción. Sin embargo, las estrictas regulaciones para la seguridad humana y ambiental hacen que el tratamiento de aguas residuales para su vertido sea una tarea costosa y compleja. Nuestro portfolio de tratamiento de aguas residuales industriales puede garantizar procesos óptimos.

Hechos clave

El 16 %

de las extracciones de agua dulce del mundo

acaba siendo aguas residuales industriales. Solo se consume el 3 % durante los procesos de producción.

Reutilización de aguas residuales ©Endress+Hauser
Perspectivas

Reutilización de aguas residuales

La reutilización o reciclaje de aguas residuales ofrece dos beneficios: la disminución de la entrada de agua y la minimización de los costes en vertidos de aguas residuales. Sin embargo, para volver a utilizar las aguas residuales de forma segura como aguas industriales, deben tratarse conforme al uso que se les dé en el futuro, lo que implica procesos como flotación, sedimentación y filtración.

Nuestra experiencia en el campo

El portfolio de Endress+Hauser permite la monitorización y el control precisos de la presión de entrada, la calidad y el flujo, que son esenciales para evitar daños a los filtros de aguas residuales.

Digestión anaeróbica Strandperle/Ditto/Image Source
Perspectivas

Digestión anaeróbica

Un proceso eficiente de pretratamiento para aguas residuales con un alta carga de demanda química de oxígeno (DQO), como la de las industrias de celulosa y papel, la digestión anaeróbica convierte una proporción de carga orgánica en biogás. La gestión de la digestión anaeróbica efectivamente requiere una monitorización precisa de múltiples parámetros a lo largo del proceso.

Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece una gama completa de tecnologías de monitorización para el control y la optimización del proceso de digestión anaeróbica total, que incluye:

Tratamiento biológico de aguas residuales. ©Endress+Hauser
Perspectivas

Tratamiento biológico

A menudo, tras la digestión anaerobia, las aguas residuales con una elevada carga orgánica, como las procedentes de la industria alimentaria, se tratan biológicamente para reducir su contenido orgánico. Garantizar que se dan las condiciones adecuadas para permitir la acción biológica es el principal reto del tratamiento biológico, y es fundamental controlar con precisión parámetros como los niveles de amonio, nitrato y oxígeno.

Nuestra experiencia en el campo

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de analizadores y sensores altamente adaptables que permiten la monitorización precisa de multitud de parámetros en el tratamiento biológico:

Tratamiento de fangos ©Endress+Hauser
Perspectivas

Tratamiento de fangos

El tratamiento de fangos, además de ser costoso y complejo, integra procesos tales como espesamiento o deshidratación, y la eficiencia de ambos depende de la monitorización precisa de parámetros como el caudal, los sólidos en suspensión y la densidad para garantizar el uso óptimo de aditivos y acondicionadores.

Nuestra experiencia en el campo

Al ofrecer medidores de caudal de alto rendimiento para medir todos los parámetros esenciales, el portfolio de Endress+Hauser optimiza la dosificación química en la eliminación de fangos:

Ventajas

Gracias a los más de 60 años de experiencia que hemos acumulado trabajando con nuestros clientes en la industria del agua y las aguas residuales, hemos desarrollado un amplio portfolio de tecnologías de medición, soluciones de automatización y ofertas de servicios que se ajustan a los desafíos de nuestros clientes. Conocemos los desafíos concretos de la optimización de costes, por un lado, y de garantizar la calidad de los efluentes para cumplir con las leyes ambientales.

Hechos clave

30%

de los costes energéticos destinados a la aireación se pueden ahorrar controlándola con más precisión

Hechos clave

20%

de posibles ahorros de costes en productos químicos acondicionadores para el tratamiento de fangos

Hechos clave

250.000

sensores analíticos digitales instalados en todo el mundo

Resumen

Cómo le podemos ayudar

Ofreciendo un portfolio completo de tecnologías de monitorización y análisis, Endress+Hauser permite a sus clientes tratar aguas residuales industriales más eficientemente y con un cumplimiento mejorado, con lo que se mejoran los procesos como:

  • Reutilización de aguas residuales
  • Digestión anaeróbica
  • Tratamiento biológico
  • Eliminación de fangos

Notas al pie

Artículos relacionados

Descubra más artículos interesantes