Reducción de los desafíos de seguridad en las aplicaciones de H2 y CCUS
Equipos de medición seguros y fiables para aumentar la eficiencia de los procesos en la industria de petróleo y gas
Los accidentes en las plantas de proceso suelen tener consecuencias nefastas para el medioambiente, las personas y los equipos. El portfolio completo y experiencia de Endress+Hauser en la seguridad funcional y de procesos le ayudan a reducir, detectar y eliminar tanto los fallos sistémicos como los aleatorios. Dadas las características de los gases y los posibles peligros que presentan, la seguridad es primordial en toda la cadena de valor de las aplicaciones de hidrógeno y CCUS.
USD 80 billion
average annual global investment in H2 infrastructure to increase tenfold by 2050 (IEA)
Las propiedades únicas del hidrógeno suponen varios desafíos clave para los operadores. Ya sea por el riesgo de permeabilización y fragilización debido al propio elemento o a las condiciones de proceso exigentes, como alta presión, alta temperatura o condiciones criogénicas. El dióxido de carbono presenta desafíos a la hora del transporte en tubería en la fase densa debido a su comportamiento único y al riesgo de cambios de fase, así como de impurezas, que podrían provocar problemas relacionados con la integridad y la seguridad del sistema de tuberías.
Portfolio completo de instrumentos con certificación SIL
Tecnología de medición contrastada y probada para la máxima seguridad y precisión
Instalación y puesta en marcha sencillas: la monitorización de estado Heartbeat Technology de Endress+Hauser permite un funcionamiento libre de mantenimiento
Menos complejidad y riesgos de diseño: los instrumentos Endress+Hauser se fabrican en nuestras instalaciones conforme a los estándares comunes, con materiales que se seleccionan cuidadosamente con base en la experiencia y pruebas de estrés rigurosas para establecer rangos de funcionamiento seguros
Un enfoque holístico de la seguridad funcional y ciberseguridad
Applications
Medición de la presión del hidrógeno con membrana chapada en oro
La medición de presión en aplicaciones de hidrógeno presenta un desafío único debido a la permeación. En el suministro de gas hidrógeno, las moléculas se difunden a través de la superficie del diafragma del transmisor de presión y forman burbujas de gas en el fluido de relleno. Dado que la celda de presión o sello de diafragma es un entorno cerrado, este volumen adicional no tiene forma de escapar y la membrana delgada de 316L / aleación C se distiende, lo que provoca daños.
Nuestra experiencia en el campo
Un recubrimiento de oro correctamente insertado es un método económico para reducir la permeabilización del hidrógeno y alargar la vida útil de su transmisor de presión. Al confiar en los equipos de medición de presión de Endress+Hauser, disfrutará de los siguientes beneficios:
Medición fiable de la presión y alta precisión en las aplicaciones de hidrógeno
Portfolio completo de los transmisores de presión disponible con opción chapada en oro
Varias décadas de experiencia con barreras de permeación de hidrógeno
Conexión Bluetooth para acceder cómodamente al equipo
Medición fiable de la temperatura en procesos SMR y ATR
El reformado de metano por vapor (SMR) es uno de los procesos más importantes y eficientes para la producción de hidrógeno. En los reactores de reformado, el metano se caliente con vapor para obtener una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono tras una reacción endotérmica en presencia de un catalizador a altas temperaturas (900 °C) y altas presiones. Los siguientes pasos del proceso de producción de hidrógeno incluyen un reactor de conversión agua-gas y adsorción por cambio de presión (PSA).
Nuestra experiencia en el campo
En el reformado autotérmico (ATR), el oxígeno y el vapor reaccionan con los hidrocarburos para producir gas de síntesis (syngas). Las condiciones de proceso se caracterizan por temperaturas de trabajo máximas de entre 900 °C y 1200 °C, gradientes térmicos fuertes en dos zonas rellenas de catalizadores de alto rendimiento y una presión de hasta 80 bares.
Es esencial monitorización constantemente el rango de temperatura de trabajo para obtener una eficiencia y seguridad máximas en planta. Al confiar en los equipos de medición de temperatura de Endress+Hauser, disfrutará de los siguientes beneficios:
Las termocuplas robustas de medición de altas temperaturas garantizan una larga vida útil gracias a los materiales innovadores del termopozo, con mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos para una optimización constante de la fuente térmica
Una combinación de iTHERMequipos MultiSens y tecnología StrongSens para mapear los cambios de temperatura del proceso en varios puntos para un mejor rendimiento de los catalizadores
Uso de sondas de temperatura delgadas con los tiempos de respuesta más rápidos para monitorizar de forma fiable las tensiones térmicas del reactor
Medición mejorada del caudal con caudalímetros Coriolis
El hidrógeno es el gas más ligero que existe y, en condiciones atmosféricas, tiene una densidad 10 veces menor que el gas natural. Dado que las corrientes de hidrógeno cuentan con una masa reducida para propagar el sonido y suelen presentar velocidades de gas altas, los principios de medición basados en la velocidad tienen dificultades para producir resultados de medición de caudal precisos y repetibles.
Nuestra experiencia en el campo
Los caudalímetros másicos de Endress+Hauser pueden ayudarle a superar estos desafíos:
Los caudalímetros másicos Coriolis no utilizan ninguna de las propiedades del gas en su principio de medición, lo que convierte a esta tecnología la elección preferida para la medición de hidrógeno
Máxima sensibilidad de medición para obtener el más amplio rango de medición de caudal másico
Estabilidad de punto cero superior, puede medir hidrógeno a baja presión con el error de medición más bajo del mercado
Medición nivel por radar de onda guiada en depósitos de almacenamiento de CO2
Con la implementación de las tecnologías CCUS, se capturan grandes volúmenes de dióxido de carbono de los complejos industriales para minimizar las emisiones. El CO2 se puede transportar en diferentes fases, y presenta desafíos únicos debido a los cambios de fase. El CO2 se almacena principalmente en fase líquida y se transporta en embarcaciones marítimas para su secuestro/almacenamiento permanente. Durante este proceso, los aspectos de seguridad son críticos debido a las bajas temperaturas del CO2 líquido y al manejo del material.
Nuestra experiencia en el campo
La medición de nivel del CO2 líquido en depósitos de almacenamiento y transporte resulta exigente debido a su baja constante dieléctrica. La tecnología de radar de onda guiada de Endress+Hauser ofrece beneficios relacionados con lo siguiente:
Algoritmo patentado de evaluación del extremo de la sonda, así como sonda coaxial que permiten una medición estable y precisa
La medición no se ve afectada por las fluctuaciones en la densidad, temperatura o adherencias del proceso, lo que garantiza su fiabilidad
Sin mantenimiento ni piezas móviles, a diferencia de los instrumentos mecánicos, lo que garantiza la seguridad y la disponibilidad
Medición de nivel capacitiva para depósitos de hidrógeno líquido
La medición de nivel del hidrógeno líquido (LH2) es una tarea exigente debido a las temperaturas criogénicas extremas de hasta -253 °C y desafíos para el operador relacionados con el manejo de la sustancia. El portfolio de Endress+Hauser ofrece diferentes tecnologías para medir esas temperaturas tan bajas: la medición de nivel por presión diferencial con tuberías de impulso es una solución clásica en las aplicaciones criogénicas, sin embargo, la tecnología servo también puede ser eficaz, así como la tecnología más antigua de Endress+Hauser: las sondas capacitivas.
Nuestra experiencia en el campo
La tecnología capacitiva proporciona medición contrastada con el uso en aplicaciones de LH2. La medición no depende de la constante dieléctrica, vapores, temperatura ni cambios de presión, con lo que proporciona una medición de nivel segura y fiable.
Mayor seguridad gracias a la contrastada tecnología capacitiva
Los componentes de aislamiento especiales y la electrónica independiente garantizan que las temperaturas criogénicas no dañen los equipos
Contrastada con el uso y apta para depósitos fijos de tamaño pequeño y medio
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Servicios de instrumentación
Servicios de instrumentación
Maximice el rendimiento de su planta, minimice los costes de operación (OPEX), incremente la productividad, todo ello en conformidad con los estándares. Beneficiese del soporte de los servicios de instrumentación de Endress+Hauser.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .