Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Operación de medidores de flujo tipo Coriolis y radares de libre propagación

Avances en la medición de flujo y radar: Explorando la eficacia operativa y el control preciso

Le extendemos una cordial invitación a nuestro evento especializado, centrado en la operación y manejo experto de medidores de flujo tipo Coriolis y radares de libre propagación. Durante este curso, nos sumergiremos en los aspectos técnicos más relevantes y las mejores prácticas para aprovechar al máximo estas tecnologías esenciales. Desde los fundamentos teóricos hasta las estrategias de implementación y mantenimiento, cada sesión será liderada por expertos destacados en el campo.

Fecha
08.10.2024 - 09.10.2024
Hora
09:00 a. m. - 06:00 p. m. CST
Ubicación
Endress+Hauser México
Blvrd Hernán Cortés 169
Fraccionamiento Lomas Verdes 6ta. Sección, Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez
53126
México
Idiomas ofrecidos
Español
Mín. número de participantes
4
Máx. número de participantes
10

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas

¿Desea conocer más sobre nuestros cursos o quiere solicitar una cotización? Contáctenos, estamos aquí para ayudarlo.

Información adicional

*Endress+Hauser se reserva el derecho de cancelar en caso de no formarse el grupo con el mínimo requerido. Ver política de cancelación.

Condiciones generales

  • Incluye agua, café y galletas en los recesos (3)

  • Incluye paquete de alimentos individual en hora de comida (1) por persona

  • No se incluyen costos de traslado y alojamiento

  • No incluye servicio de transportación  

  • Para todos los cursos se requiere teléfono inteligente del participante

  • Para curso avanzado se requiere laptop con paquetería Office y sistema operativo Windows 10 como mínimo

  • Consulte nuestros términos y condiciones

  • Pago por adelantado requerido al 100% para apartar su lugar