Caudalímetros Vortex
Medición de caudal Vortex: robusta y de aplicación universal para líquidos, gases y vapor
Los caudalímetros Vortex se utilizan en distintos sectores de la industria para medir el caudal volumétrico de líquidos, gases y vapor. Las aplicaciones de las industrias química y petroquímica, por ejemplo, en generación de energía y sistemas de suministro de calor comprenden fluidos completamente diferentes: vapor saturado, vapor supercalentado, aire comprimido, nitrógeno, gases licuados, gases de combustión, dióxido de carbono, agua completamente desmineralizada, disolventes, aceites térmicos, aguas de alimentación de calderas, condensación, etc.
You've viewed 8 of 32 products
Prowirl 200 es único
Los caudalímetros Vortex también son muy utilizados para la medición de caudal másico. Por consiguiente, los caudalímetros Vortex modernos como el Prowirl 200 multivariable se construyen para medir más que el caudal volumétrico, e incluyen sensor de temperatura y computador de caudal.
Prowirl 200 es el primer medidor de flujo Vortex del mundo con la opción de monitorizar la calidad del vapor y de generar inmediatamente un mensaje de alarma en caso de vapor húmedo. El medidor de flujo vortex Prowirl 200 puede utilizarse también para sistemas de monitorización de caudal hasta SIL 2 y SIL 3 y ha sido evaluado y certificado independientemente por el TÜV Rheinland de acuerdo con IEC 61508.
El principio de medición de caudal por recuento de vórtices
Medición de la calidad del vapor con Prowirl F 200 - Para la máxima seguridad en operación, energía y rentabilidad
Esta animación muestra que Prowirl 200 es el caudalímetro Vortex más sólido del mundo incluso en ciclos productivos extremos.
Detección de vapor húmedo Medición del porcentaje de vapor seco.
El principio de medición de caudal Vortex
Este principio de medición se basa en el hecho de que se forman turbulencias corriente abajo tras un obstáculo en el caudal, como un pilar de puente.
Dentro de cada medidor de flujo Vortex, se ubica por consiguiente un cuerpo con frente ancho de interferencia en medio de la tubería. En cuanto la velocidad de caudal alcanza un valor determinado, se forman vórtices tras este cuerpo con frente ancho de interferencia, se separan del caudal y se transportan aguas abajo. La frecuencia de desprendimiento de vórtices es directamente proporcional a la velocidad media de circulación del fluido y, por lo tanto, al caudal volumétrico.
Los vórtices separados a ambos lados del cuerpo con frente ancho de interferencia generan alternativamente una presión local positiva o negativa que el sensor capacitivo detecta y se alimenta a la electrónica en una señal primaria digital y lineal.
Ventajas
- Universalmente apto para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
- No se ve generalmente afectado por cambios en presión, densidad, temperatura y viscosidad
- Gran estabilidad a largo plazo: sin desviación del punto cero y factor-K de vida útil
- Gran rangeabilidad de típicamente 10:1 a 30:1 para gas/vapor, o hasta 40:1 para líquidos
- Gran rango de temperatura: –200 a +400 °C (+450 °C a petición)