Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sonda de temperatura higiénica iTHERM TM411 - Versión imperial estilo EE.UU.

Termómetro modular higiénico iTHERM ModuLine TM412

Termómetro RTD imperial con o sin vaina para aplicaciones higiénicas

TM412
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    tipo imperial
    portasondas de temperatura modular
    diseño higiénico/aséptico (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)
    conexiones a proceso higiénicas
    con cuello
    apto para zonas con peligro de explosión
    tubo de protección incluido
    QuickSens para el mejor tiempo de respuesta
    StrongSens para el diseño más robusto
    QuickNeck para una recalibración sencilla y económica

  • termopozo / tubo de protección

    sin
    incl. termopozo
    incl. termopozo en T/angular

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible
    versión de tubería, cables aislados, no flexible

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    1/4'' (6,35 mm)
    3/8'' (9,53 mm)
    1/2'' (12,7 mm)

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    48"

  • Tubería/termopozo protector del material

    316L

  • Conexión a proceso

    Casquillo de soldadura
    Tri-clamp
    Conexiones clamp según ISO2852
    G3/4" Liquiphant
    G1" Liquiphant
    Varivent
    Piezas en T y angulares

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida

  • Aspereza de la superficie Ra

    30 μin (0,76 μm)
    15 μin (0,38 μm)
    15 μin (0,38 μm) electropulido

  • Rango de temperatura de operación

    PT100 WW:
    –200 °C … 600 °C
    (–328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    –50 °C … 500 °C
    (–58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    –50 °C … 200 °C
    (–58 °F … 392 °F)
    PT100 TF:
    –50 °C … 200 °C

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase B según IEC 60751
    clase A según IEC 60751
    clase AA según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Aprobaciones Ex

    ATEX II
    ATEX IECEx
    FM
    CSA

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)