Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del tubo de protección TWF11

TWF11
Termopozo para aplicaciones de alta temperatura

Termopozo métrico de metal / cerámica para las industrias del metal y primarias

TWF11
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    Fabricado a partir de segmentos
    tubo de protección cerámico
    conexión a proceso como racor de compresión
    pieza de repuesto para TAF11

  • Conexión principal

    M24 x 1,5
    ranura para cabezal DIN A

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    1.500 mm (59,06")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    4.000 mm (157,48")

  • Conexión a proceso

    racor de compresión:
    G3/4"
    G1"
    G11/2"
    brida ajustable

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    14,0 mm (0,55")
    16,0 mm (0,59'')
    17,0 mm (0,68'')
    22,0 mm (0,87'')
    24,0 mm (0,94")
    26,6 mm (1,05")

  • Material de contacto del medio

    De cerámica (C610)
    cerámica de nitruro de silicio (SiN)
    carburo de silicio sinterizado (SiC)

  • Forma de la Punta

    recta

  • Rango de temperatura

    –50 … 1.650°C (–58 … 3.002 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    1 bar (15 psi)