Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro Vortex - Proline Prowirl C 200

Proline Prowirl C 200 Only available for North Ame 7C2B

7C2B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Título del producto

    El sensor que habilita la inspección de corrosión del elemento primario, disponible como versión compacta o dispositivo remoto. Para aplicaciones con vapor con alto contenido de cloro (SAGD) alineado con ERCB.

  • Características del sensor

    Cumple con ERCB – habilita al usuario para llevar a cabo los requerimientos de inspección. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpe de ariete. Alta seguridad del proceso – resistente a IGSCC. Material para temperaturas de medio bajas. Puertos de inspección.

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo; compartimento de conexiones separado. Operación segura; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada; Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja de aluminio robusta de compartimento doble.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50 a 150 (2 a 6")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: SA‐106 grado B/SA‐333 grado 6
    Cuerpo emisor, puertos de inspección: SA‐105/SA‐350 LF2
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a la Aleación 718, 2.4668
    Conexión: SA‐105/SA‐350 LF2

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
    Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
    Flujo másico (líquido): ±0.85%
    Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0.99 a 545 m³/h (0.58 a 321 ft³/min)
    dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapor, gas: 13.8 a 7262 m³/h (8.12 a 4274 ft³/min)
    dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    Clase 900

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +400 °C (–40 a +752 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V

  • Material de carcaza del sensor

    Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
    pantalla remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    4‐20 mA (pasivo)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
    DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175, prueba de soldadura de acuerdo a ASME IX (bajo solicitud)

  • Título del producto

    El sensor que habilita la inspección de corrosión del elemento primario, disponible como versión compacta o dispositivo remoto. Para aplicaciones con vapor con alto contenido de cloro (SAGD) alineado con ERCB.

  • Características del sensor

    Cumple con ERCB – habilita al usuario para llevar a cabo los requerimientos de inspección. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpe de ariete. Alta seguridad del proceso – resistente a IGSCC. Material para temperaturas de medio bajas. Puertos de inspección.

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo; compartimento de conexiones separado. Operación segura; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada; Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja de aluminio robusta de compartimento doble.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50 a 150 (2 a 6")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: SA‐106 grado B/SA‐333 grado 6
    Cuerpo emisor, puertos de inspección: SA‐105/SA‐350 LF2
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a la Aleación 718, 2.4668
    Conexión: SA‐105/SA‐350 LF2

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
    Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
    Flujo másico (líquido): ±0.85%
    Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0.99 a 545 m³/h (0.58 a 321 ft³/min)
    dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapor, gas: 13.8 a 7262 m³/h (8.12 a 4274 ft³/min)
    dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    Clase 900

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +400 °C (–40 a +752 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V

  • Material de carcaza del sensor

    Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
    pantalla remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    4‐20 mA (pasivo)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
    DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175, prueba de soldadura de acuerdo a ASME IX (bajo solicitud)

  • Título del producto

    El sensor que habilita la inspección de corrosión del elemento primario, disponible como versión compacta o dispositivo remoto. Para aplicaciones con vapor con alto contenido de cloro (SAGD) alineado con ERCB.

  • Características del sensor

    Cumple con ERCB – habilita al usuario para llevar a cabo los requerimientos de inspección. Alta disponibilidad – robustez probada, resistencia a vibraciones, choques de temperatura & golpe de ariete. Alta seguridad del proceso – resistente a IGSCC. Material para temperaturas de medio bajas. Puertos de inspección.

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo; compartimento de conexiones separado. Operación segura; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada; Heartbeat Technology. Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja de aluminio robusta de compartimento doble.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50 a 150 (2 a 6")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: SA‐106 grado B/SA‐333 grado 6
    Cuerpo emisor, puertos de inspección: SA‐105/SA‐350 LF2
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a la Aleación 718, 2.4668
    Conexión: SA‐105/SA‐350 LF2

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
    Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
    Flujo másico (líquido): ±0.85%
    Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0.99 a 545 m³/h (0.58 a 321 ft³/min)
    dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapor, gas: 13.8 a 7262 m³/h (8.12 a 4274 ft³/min)
    dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    Clase 900

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +400 °C (–40 a +752 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V

  • Material de carcaza del sensor

    Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
    pantalla remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    4‐20 mA (pasivo)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor)
    DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    material 3.1, calibración realizada en instalaciones para calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    NACE MR0175, prueba de soldadura de acuerdo a ASME IX (bajo solicitud)