Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision NXA820 - Gestión de inventario

Tankvision
Gestión de inventario
Tank Scanner NXA820

Adquiere datos de los instrumentos de campo

NXA820
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Soluciones de Manejo de Inventario

  • Tarea de aplicación

    Data acquisition
    Data management
    Process monitoring &
    visualization

  • Campo de Aplicación

    Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.

  • Resolución del monitor, display

    1280 x 1024 (or better)

  • Interfaces

    OPC classic
    Rest API
    Tankvision Data Concentrator NXA821
    Tankvision Host Link NXA822
    Tankvision Professional NXA85

  • Principio de medida

    Interfaz de Comunicación

  • Función

    Tank Scanner
    Adquiere datos de los Instrumentos de Campo (15 Tanques con Modbus o protocolos WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web incorporado permite al usuario visualizar los datos entrantes así como los valores calculados y configurar el dispositivo.

  • Tipo de señal de entrada

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Salida

    Ethernet; Servidor OPC DA (instalado en una PC separada)

  • Tipo de señal de salida de relevador

    Relevador de estatus con interruptor de energía:
    – 25 VDC, 100 W
    – 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Memoria

    128 MB

  • Suministro de energía

    AC: 90...250 VAC
    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Interfaz de Comunicación

    Ethernet

  • Operación

    Web server

  • Configuración

    Vía servidor web

  • Certificados

    OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi
    NMi
    PTB

  • Principio de medida

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Escáner de depósito
    Adquiere datos de los instrumentos de campo (15 depósitos con los protocolos Modbus o WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web integrado permite al usuario visualizar los datos entrantes, así como configurar el equipo.

  • Comunicación

    Ethernet

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi
    NMi
    PTB

  • Opciones

    Potential free relay, SPDT
    Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists
    Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA