Host Link NXA822 proporciona datos a los sistemas de alojamiento de datos (por ejemplo, sistemas PLC o DCS) mediante Modbus como una parte de Tankvision. Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet común y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Proporciona datos a sistemas de alojamiento de datos (por ejemplo, sistemas PLC o DCS) mediante Modbus. Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Temperatura ambiente: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Ventajas
Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede actualizarse en cualquier momento
Configuración, puesta en marcha y funcionamiento desde un navegador de Internet; no necesita ningún software propietario
Acceso para hasta 10 usuarios por cada componente de Tankvision desde cualquier PC conectado - sin necesidad de licencia
Pantallas predefinidas o personalizadas para cada operario según el funcionamiento típico de un parque de tanques
Plataforma de hardware común para todos los componentes; si discos duros ni ventiladores - sin desgaste
El caudalímetro Proline Promass E 300 y el controlador de dosificación RA33 automatizan la dosificación de agua en la ósmosis inversa, con una precisión inferior al 0,2 %.
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
Aqualande, una de las empresas líderes en Europa en acuicultura, ha implementado un sistema de monitorización continua de la calidad del agua. La combinación de hardware y tecnología digital de Endress+Hauser lograron convencer al cliente.
Acoplador host Comunica datos a otro sistema (Modbus). Se pueden asignar a un acoplador host hasta 6 escáneres de depósito (hasta 90 depósitos). El servidor web integrado permite al usuario configurar el equipo.
Tipo de señal de entrada
Conexión a NXA820
Salida
Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485
Tipo de señal de salida de relevador
Relevador de estatus con interruptor de energía: – 25 VDC, 100 W – 250 VAC, 4 A, 1000VA
Suministro de energía
AC: 90...250 VAC DC: 10.5...32 VDC
Dimensiones (W x H x D)
150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)
Configuración
Vía servidor web
Principio de medida
Nivel de radar
Característica / Aplicación
Acoplador host Comunica datos a otro sistema (Modbus). Se pueden asignar a un acoplador host hasta 10 escáneres de depósito (hasta 150 depósitos). El servidor web integrado permite al usuario configurar el equipo.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .