Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision NXA822 - Gestión de inventario

Tankvision
Gestión de inventario
Host Link NXA822

Comunica los datos a otro sistema (Modbus)

NXA822
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Interfaz de Comunicación

  • Función

    Acoplador host
    Comunica datos a otro sistema (Modbus). Se pueden asignar a un acoplador host hasta 6 escáneres de depósito (hasta 90 depósitos). El servidor web integrado permite al usuario configurar el equipo.

  • Tipo de señal de entrada

    Conexión a NXA820

  • Salida

    Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485

  • Tipo de señal de salida de relevador

    Relevador de estatus con interruptor de energía:
    – 25 VDC, 100 W
    – 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Memoria

    128 MB

  • Suministro de energía

    AC: 90...250 VAC
    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Interfaz de Comunicación

    Ethernet
    Seriell RS232/ RS485

  • Configuración

    Vía servidor web

  • Principio de medida

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Acoplador host
    Comunica datos a otro sistema (Modbus). Se pueden asignar a un acoplador host hasta 10 escáneres de depósito (hasta 150 depósitos). El servidor web integrado permite al usuario configurar el equipo.