Mediante una pantalla táctil y un servidor web, puede configurar, mantener y operar cómodamente el sistema y el punto de medición.
Liquiline Control CDC90 limpia y calibra automáticamente sus sensores de pH y ORP.
Ámbito de aplicación
El sistema plug & play Liquiline Control CDC90 automatiza los puntos de medición de pH y ORP Memosens en todas las industrias. Limpia, calibra y ajusta automáticamente hasta dos sensores, reduciendo el esfuerzo de mantenimiento, mejorando la seguridad laboral en zonas peligrosas y ayudando a garantizar el rendimiento y la calidad de su producto. Puede integrarse fácilmente en las infraestructuras de planta existentes y permite un cómodo control remoto de sus puntos de medición a través de cualquier sistema de control de procesos o dispositivo móvil.
El control CDC90 Liquiline automatiza los puntos de medición de pH y de redox en todas las industrias. Apto para cada aplicación donde:
Los sensores deben limpiarse y/o calibrarse con frecuencia.
El punto de medición es de difícil acceso.
El punto de medición se encuentra en un ambiente nocivo.
El proceso requiere una medición precisa y reproducible del pH.
El proceso requiere medición a intervalos frecuentes.
El rendimiento del punto de medición debe controlarse y documentarse con frecuencia.
Ventajas
Los ciclos de limpieza y calibración optimizados garantizan unos valores medidos fiables y reproducibles, que ayudan a mejorar el rendimiento del producto, la calidad del producto y el consumo de materia prima.
La limpieza y calibración proactivas en caso de bloqueo o ensuciamiento del sensor garantizan unos valores fiables para mantener la seguridad de su producto.
Aumento de seguridad para su personal de servicio, ya que minimiza las acciones de mantenimiento en zonas de difícil acceso y entorno duros o peligrosos.
Integración directa en su sistema de control de procesos gracias a estándares de comunicación certificados como 0/4…20mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET y tecnología de servidor web.
Integración perfecta en su sistema de control de procesos gracias a los estándares de comunicación certificados. Señales analógicas o digitales, así como bus de campo, las opciones incluyen 0/4 ... 20 mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET y tecnología de servidor web.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
El Liquiline Control regula la nitrificación y desnitrificación en la planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn. El sistema de control garantiza el cumplimiento con los valores de alarma y el uso optimizado de energía.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .