Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
COS51D es un sensor de oxígeno digital fiable que ofrece el máximo nivel de exactitud de medición.

Oxymax W COS51D

COS51D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Depósito de aireación, monitorización de ríos, tratamiento de aguas, piscicultura, plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Característica

    Sensor amperométrico de 3 electrodos estable a largo plazo para medir el oxígeno disuelto

  • Rango de medición

    0,01 a 100 mg/l
    0,00 a 1.000 %SAT
    0 a 2.000 hPa

  • Principio de medición

    Sistema amperométrico de 3 electrodos, cerrado y con membrana

  • Diseño

    Transmisión de la señal digital
    Datos de calibración almacenados en el sensor

  • Material

    Cuerpo del sensor: POM
    Capucha de membrana: POM

  • Dimensión

    Diámetro: 40 mm (1,57 in)
    Longitud del eje: 144 mm (5,67 in)

  • Temperatura del proceso

    –5 a +0 °C
    (20 a 120 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 10 bar
    (máx. 145 psi)

  • Conexión

    Conector Memosens
    Proceso: G1, NPT 3/4"