Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El portasondas retráctil CPA475 está diseñado para depósitos y tuberías de aplicaciones higiénicas y estériles

Cleanfit H CPA475

CPA475
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Alimentos, farmacéutica, procesos

  • Instalación

    Ensamble retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - estilo higiénico - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/310 - cámara de enjuague integrada (en forma de Z) con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4435 Junta: diferente materiales disponibles (FDA).

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 48 - 102mm
    (1.87 - 3.97 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80 o 140°C
    (176°F o 284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4/6 o 10 bar
    (58 psi/87 psi o 145 psi)

  • Conexión

    Tuerca adaptadora de rosca DN25, abrazadera tipo Triclamp, conexión Varivent, APV, conexión lácteos DN50, conexión a proceso DN50/PN10, conexión a proceso ANSI 2"/150 lbs.

  • Certificados adicionales

    - 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (capacidad de esterilización y limpieza por vapor)

  • Aplicación

    Alimentos, farmacéutica, procesos

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - estilo higiénico- manual o neumático, puede ser completamente automatizado con CPC30 / 300.- cámara de enjuague integrada (forma Z) con conexión G1/4" o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello de acero inoxidable 1.4435 : diferentes materiales (FDA) disponible

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 48 - 102mm

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80 bzw. 140°C

  • Presión de proceso

    máx.. 4/6 bzw. 10bar

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50, brida DN50/PN10, brida ANSI 2"/150 lbs.

  • Certificados adicionales

    - 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (facilidad de limpieza + esterilización de vapor en línea)

  • Aplicación

    Alimentos, farmacéutica, procesos

  • Característica

    - Soporte retráctil - tanque abierto y cerrado, tuberías (min DN80)

  • Diseño

    - estilo higiénico- manual o neumático, puede ser completamente automatizado con CPC30 / 300.- cámara de enjuague integrada (forma Z) con conexión G1/4" o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello de acero inoxidable 1.4435 : diferentes materiales (FDA) disponible

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 48 - 102mm
    (1.87 - 3.97 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80 o 140°C
    (176°F o 284°F)

  • Presión de proceso

    máx. 4/6 o 10 bares
    (58, 87 o 145 psi)

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50, brida DN50/PN10, brida ANSI 2"/150 lbs.

  • Certificados adicionales

    - 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (facilidad de limpieza + esterilización de vapor en línea)