Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Mejore el consumo y la distribución del vapor en las aplicaciones auxiliares

La optimización del vapor comienza con mediciones de calidad y monitorización continua

Personal de planta en el consumo de vapor
Vapor, consumo, uso de instrumentos en proceso ©Endress+Hauser

Transferir energía de forma eficiente a los procesos industriales

El vapor se emplea como producto transportador de calor en varias industrias, y destaca la prioridad absoluta de la seguridad a lo largo de toda su producción, distribución y utilización. La presencia de altas temperaturas y presiones supone posibles riesgos de seguridad; requiere una gestión diligente de los niveles de caldera y la prevención de los incidentes de golpe de ariete. Asimismo, es esencial garantizar el suministro de agua de alimentación de alta calidad.. 

Vapor para transferir energía de forma eficiente

Además, el vapor ofrece una manera eficiente de transferir energía a los procesos industriales. Durante la condensación, el vapor transfiere su energía latente al proceso. Esto hace que la fracción de sequedad del vapor sea un factor fundamental. La eficiencia óptima se consigue cuando el vapor está perfectamente seco, ya que la humedad provoca pérdidas energéticas y económicas.. 

La disponibilidad del vapor es de vital importancia. La monitorización continua de la eficiencia de las calderas y consumidores (como los intercambiadores de calor) es necesaria para cumplir las normas correspondientes, como ISO 50001 e ISO 14001, así como para identificar y abordar las ineficiencias.

Obtenga transparencia e información sobre su proceso y aumente la seguridad con estos instrumentos

La gestión energética industrial del vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales comienza por los instrumentos adecuados

Envíe el formulario para comenzar la descarga

Hable de sus desafíos de producción con nuestro experto

Notas al pie

Más recursos para ahorrar energía